Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série Multitubes

Les coupleurs multitubes offrent une connexion/déconnexion rapide facile d’usage pour coupler deux, six ou dix tubes de fluides séparés.

Les coupleurs Twin Tube™ offrant un diamètre de passage de 3/32" offre une déconnexion rapide et aisée pour deux lignes de liquide séparées. Le Twin Tube sans clapet d’obturation assure la circulation de deux fluides dans un seul coupleur. Doté du verrou Colder, le Twin Tube peut déconnecter deux lignes grâce à l’action d’un seul bouton. La conception de la traversée de cloison génère un minimum d’encombrement en face avant de l’équipement.

Le coupleur Sixtube™ offre une connexion rapide facile d’usage pour accoupler six tubes de fluides séparés. Le Sixtube est disponible avec des clapets d’obturation sur l’un des deux côtés pour une flexibilité de conception maximale. Doté du verrou Colder, le Sixtube peut désacoupler jusqu’à six lignes grâce à la pression d’un bouton. La partie traversée de cloison n’occupe pas beaucoup de place sur la face frontale de l’équipement.

Le coupleur Tentube™ offre une connexion rapide et facile pour accoupler simultanément dix lignes de fluides séparées. Le Tentube est disponible en passage libre ou en simple obturation, en version traversée de cloison ou en ligne pour un maximum de flexibilité de conception. Le Tentube peut connecter et déconnecter jusqu’à dix lignes à l’aide d’un simple verrou rotatif.

Caractéristiques Avantages
Raccord de plusieurs lignes Fonctionnement rapide, efficace
Voies séparées Pression et/ou vide en un coupleur
Détrompage intégré Evite les erreurs de branchement
Spécifications du Twin Tube
Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Acetal ou ABS
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Blanc naturel (acétal), blanc (ABS)
Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu’à 3.2mm DI / de 1/16" jusqu’à 1/8" DI
Twin Tube Water Flow
 

Spécifications du Sixtube

Pression de service: Du vide jusqu’à 6,9 bar (100 psi) par tube
Température de service
(acétal / polypropylène):
inserts en acétal:
-40°C jusqu’à  82°C / -40°F jusqu’à180°F 
inserts en polypropylène:
0°C jusqu’à 82°C / 32°F jusqu’à 180°F
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Acétal
Clapet: Acétal
Inserts: Acétal ou polypropylène
clapet d’obturation: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N avec acétal ou EPDM avec polypropylène
Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation bleu tourquoise
Raccordement de tubes: de 1,6mm jusqu’à 3.2mm DI / de 1/16" jusqu’à 1/8" DI
   
Sixtube Air Flow, 100 psig Inlet PressureColder Sixtube Water Flow

Spécifications Tentube

Pression: Du vide jusqu’à 6,9 bar (100 psi) par tube
Température de service
(acétal / polypropylène):
embouts en acétal
-40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F
embouts en polypropylène
0°C jusqu’à 82°C / -32°F jusqu’à 180°F
Materials:
Eléments principaux: Nylon
Clapet: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Embouts: Acétal ou polypropylène
Joints toriques: Buna-N avec acétal ou EPDM avec polypropylène
Panel mount adapter: Acétal
Guide tube: Acétal
Couleur:  
Eléments principaux: Noir avec clapet d’obturation rouge
Guide tube: Noir
Adaptateur de traversée de cloison: Noir
Raccordement de tubes: de 1,6mm jusqu’à 3.2mm DI / de 1/16" jusqu’à 1/8" DI
Colder Tentube Air Flow, 100 psig Inlet PressureColder Tentube Water Flow
 

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.

 

Twin Tube
straight-through Kv ~ 1,15 (Cv ~ 0.08)centre
Kv ~ 2,02 (Cv ~ 0.14) sur le côté
max.


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Sixtube
straight-through Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19) par tube max.
single shut-off Kv~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi
TenTube
straight-through Kv ~2,74 (Cv ~ 0.19) par tube max.
  Kv ~ 0.08 (11.53) max

Legend
Legend

Product

Bodies

PTC16010 photo du produit

PTC16010

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
PTC16020 photo du produit

PTC16020

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
PTC1602096 photo du produit

PTC1602096

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
SX17 photo du produit

SX17

SixTube Coupling Body Without Fittings
SXF1701 photo du produit

SXF1701

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF170112 photo du produit

SXF170112

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF1702 photo du produit

SXF1702

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF170212 photo du produit

SXF170212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

Inserts

PTC22010 photo du produit

PTC22010

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
PTC22020 photo du produit

PTC22020

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
PTC2202096 photo du produit

PTC2202096

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
SX42 photo du produit

SX42

SixTube Coupling Insert Without Fittings

Récemment consultés

View all recently visited products