Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Coupleurs IdentiQuik Smart

Les coupleurs en plastique de Colder couvrent un large éventail d'applications d'usage général. Ils sont disponibles avec un passage nominal de 1/8" jusqu'à 1/2" et peuvent être connectés et déconnectés avec une seule main. Des terminaisons intégrales font des raccords en plastique un choix populaire pour une utilisation facile ainsi que pour la production.

Les coupleurs IdentiQuik® intègrent la technologie RFID (identification par radiofréquence) dans les coupleurs et supportent ainsi le contrôl et la protection de vos liquides précieux.

Disponsibles pour les coupleurs des séries NS4, PLC12, SMC et UDC.
 
Caractéristiques Avantages
Echange de données moyennant RFID (identification par radiofréquence) Suivi de fluides, intégrité de la marque et utilisation prolongée des équipements
Coupleurs intelligents Prévient des connexions mauvaises
"Click" Colder Confirmation audible de la connexion
Disponible pour les coupleurs des séries PLC12, NS4, SMC, UDC Grande variété de matériaux et différentes tailles de chemins d'ècoulement pour une connexion protégée

Portée de communication RF: 0.50" - 1"

Interface: RS232 & USB

 

Voltage nominal:

            RS-232: 8-24V

            USB: 5V

 

Consummation d’énergie: 1.2W maximum

 

Etiquette RFID :

ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets programmables


Température de service: 0oC jusqu'à 65oC (32oF jusqu'à 150oF)

pic Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
pic Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

22 éléments

Product

Inserts

INS4DT2200400 photo du produit

INS4DT2200400

INS4DT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : INS4DT2200400
INS4DT2200600 photo du produit

INS4DT2200600

INS4DT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : INS4DT2200600
IPLCDT2200400 photo du produit

IPLCDT2200400

IPLCDT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : IPLCDT2200400
IPLCDT2200600 photo du produit

IPLCDT2200600

IPLCDT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : IPLCDT2200600

Other

INS4DR1700201 photo du produit

INS4DR1700201

INS4DR1700201
1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : INS4DR1700201
INS4DR1700400 photo du produit

INS4DR1700400

INS4DR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
ID du produit : INS4DR1700400
INS4DR1700401 photo du produit

INS4DR1700401

INS4DR1700401
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : INS4DR1700401
INS4DR1700601 photo du produit

INS4DR1700601

INS4DR1700601
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : INS4DR1700601
IPLCDR1700400 photo du produit

IPLCDR1700400

IPLCDR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
ID du produit : IPLCDR1700400
IUDCDR1600400 photo du produit

IUDCDR1600400

IUDCDR1600400
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
ID du produit : IUDCDR1600400
IUDCDR1600401 photo du produit

IUDCDR1600401

IUDCDR1600401
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
ID du produit : IUDCDR1600401
IUDCDR1700400 photo du produit

IUDCDR1700400

IUDCDR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
ID du produit : IUDCDR1700400
22 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products