Matériaux

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Capacité RFID ?

                Connecteur Hybride

                Le connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l’interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l’appareil médical. Avec un système de verrouillage facile à utiliser pour connecter en un simple mouvement, des techniciens peuvent changer our remplacer rapidement les outils modulaires, cordons ou pièces détachées qui requierent de la puissance, du signale ou des fluides.

                Avec une technologie "dry-break", le connecteur Hybride permet aux créateurs de préciser avec confiance un seul connecteur pour les fluides et l’électronique. L’interface améliorée permet aux ingénieurs concepteurs d’adapter le produit à leurs besoins et ceci avec beaucoup d’options de solutions personnalisées disponibles. Economisez vos ressources précieuses d’ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière.
                Caractéristiques Avantages
                Point de connexion unique; pour connexions pneumatiques, fluidiques et électriques ainsi que pour les transferts de données entre l’équipment et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
                Clapets d’obturation non-spill avec technologie "dry-break" Eliminent les dégâts de fluides lors de la déconnexion et réduisent des inclusions d’air
                Solution clés en main Réduit de nombreux composants
                Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
                Options personnalisées Pour rencontrer vos exigences uniques
                Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
                Température de service: 4°C jusqu’à 38°C / 40°F jusqu’à 100°F
                Matériau:
                Elements de coupleur non humectés: Polypropylène chargé verre et acétal
                Elements de coupleurs humectés: Polypropylène chargé verre
                Ressorts: Acier inoxydable
                Contacts électriques: Laiton plaqué or
                Joints toriques: EPDM
                Tubes: PVC
                Couleur: Noir
                Terminaisons pour montage panneau:  (2) cannelé 1/8" pour montage panneau et  (4) câbles 20 ga avec 12" pigtail
                Terminaisons pour tubes: (1) 1/8" DI & (1) 1/16" DI tube PVC et (4) câbles 20ga avec 3" pigtail
                Nombre des lignes fluides: 2
                Spécifiactions électriques:
                Voltage: Jusqu’à 24VDC
                Courant: Jusqu’à 3 Amps
                Calibre des fils: 20AWG
                Nombre de contacts: 4

                Hybrid Connector
                non-spill


                Legend

                La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                1 élément
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Other

                HQC17001 photo du produit

                HQC17001

                HQC17001
                Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) 1/16" (1.6mm) Hose
                ID du produit : HQC17001
                1 élément
                • «
                • 1
                • »

                Récemment consultés

                View all recently visited products