Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série PMC

Le coupleur PMC avec un diameter de passage de 1/8" couvre une large variété d’applications. Doté du verrouillage Colder, le PMC est plus facile à’utiliser que les coupleurs à bague coulissante. Le fait que sa connexion et sa déconnexion puissent se faire d’une seule main, fait du PMC le choix incontournable en ce qui concerne la facilité d’utilisation et la qualité de fabrication.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité avec de multiples configurations et terminaisons. La connexion est possible avec des coupleurs de la série MC en métal et la série PMC12 en polypropylene. La série PMC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

 

Caractéristiques Avantages
Collet de protection Protège le raccord cannelé de 1,6mm DI

Terminaisons intégrées

Moints de pointe de fuite, assemblages plus courts, installations plus rapides
Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes MC et PMC12
"Click" audible Assurance d’une connexion fiable
Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C à 82°C / -40°F à 180°F

Matériau:
Eléments principaux et clapets: Acétal
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu’à 6,4 mm DI
(de 1/16" jusqu’à 1/4" DI)
*REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.
     
PMC Pressure RangeColder PMC Water Flow
Colder PMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

straight-through Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et
psi

Product

Bodies

PMC1002 photo du produit

PMC1002

1/8 NPT Non-Valved Coupling Body
PMC1002BSPT photo du produit

PMC1002BSPT

1/8 BSPT Non-Valved Coupling Body
PMC1004 photo du produit

PMC1004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
PMC1004BSPT photo du produit

PMC1004BSPT

1/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
PMC12025 photo du produit

PMC12025

5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PMC1204 photo du produit

PMC1204

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PMC12M42 photo du produit

PMC12M42

4mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PMC13025 photo du produit

PMC13025

5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
PMC1304 photo du produit

PMC1304

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
PMC13M42 photo du produit

PMC13M42

4mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
PMC1601 photo du produit

PMC1601

1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

Inserts

DSM2202 photo du produit

DSM2202

1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

Récemment consultés

View all recently visited products