Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série PMC12

Le coupleur PMC12 en polypropylène avec un diamètre de passage de 1/8" couvre une grande variété d’applications et offre la plupart des options de configuration du PMC. Le polypropylène ajoute une plus grande résistance chimique pour des applications plus exigeantes. Les coupleurs PMC12 sont aussi stérilisables aux rayons gamma.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent etre connectés avec les coupleurs des séries PMC en acétal et MC en métal.

Caractéristiques Avantages
Polypropylène Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma
Joint torique EPDM Plus grande résistance chimique
Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main
Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
Pression de service:

Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)

Température de service:

0°C jusqu’à 71°C /
32°F jusqu’à 160°F

Matériau:
Eléments principaux et clapets:

Polypropylène

clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: EPDM
Couleur:

Beige

Raccordement de tubes:

De micro-tube jusqu’à 6,4mm DI /
de micro-tube jusqu’à 1/4" DI

     
PMC12 Pressure Range      PMC12 Water Flow
PMC12 Air Flow
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

 

Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.

straight through Kv ~ 6,34 max. (Cv ~ 0.44 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

PMC100212 photo du produit

PMC100212

1/8 NPT Non-Valved Coupling Body
PMC100212BSPT photo du produit

PMC100212BSPT

1/8 MBSPT Non-Valved Coupling Body
PMC100412 photo du produit

PMC100412

1/4 MNPT Non-Valved Coupling Body
PMC100412BSPT photo du produit

PMC100412BSPT

1/4 MBSPT Non-Valved Coupling Body
PMC120412 photo du produit

PMC120412

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
PMC130412 photo du produit

PMC130412

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
PMC160112 photo du produit

PMC160112

1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

Inserts

DSM2202 photo du produit

DSM2202

1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

Nuts & Ferrules

2418900 photo du produit

2418900

1/4-28 Nut, 1/16 Tubing (PMC 12)
2419000 photo du produit

2419000

1/4-28 Nut, 1/8 Tubing (PMC 12)
2419199 photo du produit

2419199

1/4-28 Nut, 1/16 Tubing (PMC 12)
2419299 photo du produit

2419299

1/4-28 Nut, 1/8 Tubing (PMC 12)

Récemment consultés

View all recently visited products