Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série PLC12

Le coupleur PLC12 en polypropylène avec un diamètre de passage de 1/4" offre une grande variété de configurations . La connexion/déconnexion d’une seule main, assorti d’embouts intégrés, fait de la gamme PLC le meilleur choix pour la facilité d’utilisation et d’installation.

La série PLC12 est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides valables.

Caractéristiques Avantages

Matériau: Polypropylène

Chimiquement résistant et stérilisable aux rayons gamma

Joints toriques EPDM Plus grande résistance chimique
Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main

Terminaisons intégrées

Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

Pression de service: Du vide jusqu’à  8.3 bar (120 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à  71°C / 32°F jusqu’à 160°F

Matériau:
Eléments principaux et clapets: Polypropylène
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet:  Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: EPDM
Couleur: Beige
Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)
 
PLC12 Pressure Range
 

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez la graphique comme référence indicative.

 

Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la température.

 


 

Spécifications IdentiQuik

Porté de communication RF: Environ 1”

 

Interface: RS232 & USB

 

Voltage nominal:

            RS-232: 8-24V

            USB: 5V

 

Consommation d’énergie: 1.2W maximum

 

Etiquette RFID:

ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable

 

Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

Matériau: Polypropylène
Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4"et 3/8" DI)
straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
double shut-off Kv ~ 7,35 mx. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

PLC1000412 photo du produit

PLC1000412

PLC1000412
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : PLC1000412
PLC1000412BSPT photo du produit

PLC1000412BSPT

PLC1000412BSPT
1/4 MBSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : PLC1000412BSPT
PLC1000612 photo du produit

PLC1000612

PLC1000612
3/8 MNPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : PLC1000612
PLC1000612BSPT photo du produit

PLC1000612BSPT

PLC1000612BSPT
3/8 MBSPT Non-Valved Coupling Body
ID du produit : PLC1000612BSPT
PLC1200612 photo du produit

PLC1200612

PLC1200612
3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : PLC1200612
PLC1300612 photo du produit

PLC1300612

PLC1300612
3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : PLC1300612
PLC1600412 photo du produit

PLC1600412

PLC1600412
1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : PLC1600412
PLC1600612 photo du produit

PLC1600612

PLC1600612
3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : PLC1600612
PLC1700412 photo du produit

PLC1700412

PLC1700412
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : PLC1700412

Inserts

IPLCDT2200400 photo du produit

IPLCDT2200400

IPLCDT2200400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : IPLCDT2200400
IPLCDT2200600 photo du produit

IPLCDT2200600

IPLCDT2200600
3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
ID du produit : IPLCDT2200600

Other

IPLCDR1700400 photo du produit

IPLCDR1700400

IPLCDR1700400
1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
ID du produit : IPLCDR1700400

Récemment consultés

View all recently visited products