Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Stérilisation

                  Capacité RFID ?

                    Série NS4

                    La conception des coupleurs de la série NS4 offrent des clapets d’obturation zéro goutte en taille compacte et à un prix raisonable. Ils sont parfaitement appropriés s’il existe un besoin impératif d’éliminer les fuites lors de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opérateurs, l’hygiène et la propreté ainsi que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs innovants sont légers et offrent une bonne résistance chimique. La conception zéro goutte du NS4 élimine les gouttes, réduit de possible temps d’arrêt machine et augmente la sécurité de l’opérateur.

                    Caractéristiques Avantages
                    Design zéro goutte Déconnexion sous pression et sans perte de liquide
                    Codage couleurs Differentiation visuelle instantanée des différentes lignes
                    Polypropylène chargé verre Endurant et compatible avec beaucoup de produits chimiques
                      Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
                      Température de service: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
                      Valeur Kv: Kv~8,65
                      Volume résiduel: <0,10 ml par déconnexion
                     
                    Matériau:
                      Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
                      clapet d’obturation: Polypropylène chargé verre
                      Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                      Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
                      Joints toriques: EPDM (FKM en option) 
                      Surmoulage élastomère: TPV*
                      Couleur: Gris avec surmoulage standard en gris foncé
                    (gris avec sumoulage en rouge ou bleu disponible)
                      Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
                      Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI
                     
                     

                    *Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acides et les bases.

                       
                      NS4 Pressure Range NS4 Water Flow
                     

                    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                     

                     

                    Spécifications IdentiQuik

                    Portée de communication RF: Environ 1”

                     

                    Interface: RS232 & USB

                     

                    Voltage nominal:

                                 RS-232: 8-24V

                                 USB: 5V

                     

                    La consommation d’énergie: 1.2W maximum

                     

                    Etiquette RFID:

                    ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmables

                     

                    Temperature de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

                    non-spill Kv ~ 8,65 max. (Cv ~ 0.6 max.)


                    Legend

                    La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                    la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                    24 éléments

                    Product

                    Bodies

                    NS4D10004 photo du produit

                    NS4D10004

                    NS4D10004
                    1/4 NPT Valved Coupling Body
                    ID du produit : NS4D10004
                    NS4D1000406 photo du produit

                    NS4D1000406

                    NS4D1000406
                    1/4 NPT Valved Coupling Body
                    ID du produit : NS4D1000406
                    NS4D10004BSPT photo du produit

                    NS4D10004BSPT

                    NS4D10004BSPT
                    1/4 BSPT Valved Coupling Body
                    ID du produit : NS4D10004BSPT
                    NS4D13004 photo du produit

                    NS4D13004

                    NS4D13004
                    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : NS4D13004
                    NS4D13006 photo du produit

                    NS4D13006

                    NS4D13006
                    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : NS4D13006
                    NS4D1300606 photo du produit

                    NS4D1300606

                    NS4D1300606
                    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : NS4D1300606
                    NS4D17002 photo du produit

                    NS4D17002

                    NS4D17002
                    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : NS4D17002
                    NS4D17004 photo du produit

                    NS4D17004

                    NS4D17004
                    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : NS4D17004
                    NS4D17006 photo du produit

                    NS4D17006

                    NS4D17006
                    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                    ID du produit : NS4D17006

                    Other

                    INS4DR1700201 photo du produit

                    INS4DR1700201

                    INS4DR1700201
                    1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
                    ID du produit : INS4DR1700201
                    INS4DR1700400 photo du produit

                    INS4DR1700400

                    INS4DR1700400
                    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
                    ID du produit : INS4DR1700400
                    INS4DR1700601 photo du produit

                    INS4DR1700601

                    INS4DR1700601
                    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
                    ID du produit : INS4DR1700601
                    24 éléments

                    Récemment consultés

                    View all recently visited products