Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série NS212

La série NS212 est basée sur la conception à succès zéro goutte de Colder et permet des connexions rapides, sûres et pratiquement sans perte de fluides. Le coupleur NS212 a un mécanisme de verrouillage simple (tournez pour connecter) ainsi qu des clapets d’obturation anti-goutte, de deux côtés. Ce coupleur offre une résistance chimique et est donc idéal pour des applications les plus diversifiées.
Caractéristiques Avantages
Conception zéro-goutte efficace Déconnexion sous pression et sans perte de liquide
Plusieurs matériaux de joints en option

Vaste comptabilité chimique pour une grande variété d’applications

Verrouillage "tournez pour connecter"

Connexion zéro-goutte facile pour espace réduit

Conception compacte

Grand débit dans un petit connecteur

Ultra-faible inclusion d’air

Réduit les contaminations et la purge des tubes

 

 

Pression de service: Du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi) 
Température de service: 0° C jusqu’à  49°C / 32° F jusqu’à 120° F
Valeur Cv: Kv~6,48
Volume résiduel: <0,025 ml par déconnexion
Inclusion: 0,009 ml par connexion
Matériau:
Eléments principaux et clapet: Polypropylène chargé verre
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joint toriques: EPDM (FKM/Simriz FFKM en option) 
Couleur: Gris avec marques noires
Raccordement de tubes: De 3,2mm jusqu’à 6,4mm DI / de 1/8" jusqu’à 1/4" DI
 

  Colder NS212 Pressure RangeNS212 Water Flow

 

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

non-spill Kv ~ 6,48 (Cv ~ 0.45)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

11 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

NS2D100212 photo du produit

NS2D100212

NS2D100212
1/8 NPT Valved Coupling Body
ID du produit : NS2D100212
NS2D120412 photo du produit

NS2D120412

NS2D120412
1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body
ID du produit : NS2D120412
NS2D130412 photo du produit

NS2D130412

NS2D130412
1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NS2D130412
NS2D160212 photo du produit

NS2D160212

NS2D160212
1/8 Hose Barb Valved Coupling Body
ID du produit : NS2D160212
NS2D160412 photo du produit

NS2D160412

NS2D160412
1/4 Hose Barb Valved Coupling Body
ID du produit : NS2D160412
NS2D170212 photo du produit

NS2D170212

NS2D170212
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NS2D170212
NS2D170412 photo du produit

NS2D170412

NS2D170412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
ID du produit : NS2D170412

Inserts

NS2D200412 photo du produit

NS2D200412

NS2D200412
1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : NS2D200412
NS2D220212 photo du produit

NS2D220212

NS2D220212
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : NS2D220212
NS2D220412 photo du produit

NS2D220412

NS2D220412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
ID du produit : NS2D220412
NS2D240212 photo du produit

NS2D240212

NS2D240212
1/8 NPT Valved Coupling Insert
ID du produit : NS2D240212
11 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products