Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Séries HFC35 & 57

                  Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC35 sont capables de résister aux applications exigeantes et sont dotés d’une bonne résistance mécanique et chimique et sont autoclavables.

                  Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC57 sont résistants aux UV et sont capables de subir l’exposition continue aux rayons UV nocifs sans que les performances mécaniques soient affectées.

                   

                  Les deux séries peuvent fonctionner dans des environnements extérieurs difficiles à des températures entre -40 °C et 138 °C et à des pressions du vide jusqu’à 8,6 bar. Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible. Les deux séries comportent aussi des traversées de cloison et des ressorts de clapet en Hastelloy® C.

                  Caractéristiques Avantages
                  Matériau Polysulfone (HFC35) Mécaniquement résistant et autoclavable
                  Matériau Polysulfone UV (HFC57) Mécaniquement robuste et résistant aux UV
                  Clapet de haute efficacité Plus de débit et moins de perte de charge dans une taille compacte
                  Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
                  Compatible Avec les coupleurs de la série HFC12
                  Pressure: Vacuum to 125 psi, 8.6 bar
                  Temperature: -40°F to 280°F, -40°C to 138°C
                  Materials:
                  Main components and valves: Polysulfone
                  Thumb latch: Polysulfone
                  Valve spring: 316 stainless steel
                  Panel mount gasket: EPDM
                  Female GHT gasket: FDA Compliant EPDM
                  External springs and pin: 316 stainless steel
                  O-rings: EPDM
                  Color: Natural white with charcoal gray latch
                  Tubing range: 3/8" to 3/4", 9.5mm to 19mm
                     
                  HFC35 Pressure RangeHFC35 Water Flow
                  HFC35 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                       

                  WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions. Use the graph above as a guide.

                  Based on sealing performance after 72 hours of exposure to pressure and temperature.

                  straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
                  single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
                  Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  HFC101257BSPT photo du produit

                  HFC101257BSPT

                  3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  HFCD171057 photo du produit

                  HFCD171057

                  5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  HFC161235 photo du produit

                  HFC161235

                  3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFC101257GHT photo du produit

                  HFC101257GHT

                  3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
                  HFCD161057 photo du produit

                  HFCD161057

                  5/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFCD10857 photo du produit

                  HFCD10857

                  1/2 NPT Valved Coupling Body
                  HFC101235GHT photo du produit

                  HFC101235GHT

                  3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
                  HFCD191257BSPP photo du produit

                  HFCD191257BSPP

                  3/4 BSPP Valved Coupling Body
                  HFC171035 photo du produit

                  HFC171035

                  5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                  HFCD191235BSPP photo du produit

                  HFCD191235BSPP

                  3/4 BSPP Valved Coupling Body
                  HFC16835 photo du produit

                  HFC16835

                  1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFC10635BSPT photo du produit

                  HFC10635BSPT

                  3/8 BSPT Non-Valved Coupling Body

                  Récemment consultés

                  Tout afficher