Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        Plage de pression

          À valve ?

            Option de joint d’étanchéité

              Choix de montage

                Capacité RFID ?

                  Séries HFC35 & 57

                  Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC35 sont capables de résister aux applications exigeantes et sont dotés d’une bonne résistance mécanique et chimique et sont autoclavables.

                  Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC57 sont résistants aux UV et sont capables de subir l’exposition continue aux rayons UV nocifs sans que les performances mécaniques soient affectées.

                  Les deux séries peuvent fonctionner dans des environnements extérieurs difficiles à des températures entre -40 °C et 138 °C et à des pressions du vide jusqu’à 8,6 bar. Un design ergonomique, ainsi qu’un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d’un volume résiduel faible. Les deux séries comportent aussi des traversées de cloison et des ressorts de clapet en Hastelloy® C.

                  Caractéristiques Avantages
                  Matériau Polysulfone (HFC35) Mécaniquement résistant et autoclavable
                  Matériau Polysulfone UV (HFC57) Mécaniquement robuste et résistant aux UV
                  Clapet de haute efficacité Plus de débit et moins de perte de charge dans une taille compacte
                  Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
                  Compatible Avec les coupleurs de la série HFC12
                  Pression de service: du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psi)
                  Température de service: de -40°C jusqu’à 138 °C (de -40°F jusqu’à 280°F)
                  Matériaux:
                  Composants principaux et clapet: Polysulfone
                  Verrou: Polysulfone
                  Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
                  Joint de traversée de cloison: EPDM
                  Joint d’étanchéité du filetage GHT femelle: FDA EPDM
                  Ressort du verrou: Acier inoxydable 316
                  Joint torique: EPDM
                  Couleur: Blanc naturel avec verrou gris foncé
                  Raccordement de tubes: de 9,5mm jusqu’à 19mm DI (de 3/8” jusqu’à 3/4”)
                     
                  HFC35 Pressure RangeHFC35 Water Flow
                  HFC35 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

                  Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la temperature.

                  straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
                  single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
                  Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  Product

                  Bodies

                  HFC101235 photo du produit

                  HFC101235

                  3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC101235BSPT photo du produit

                  HFC101235BSPT

                  3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC101235GHT photo du produit

                  HFC101235GHT

                  3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
                  HFC101257BSPT photo du produit

                  HFC101257BSPT

                  3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC10835 photo du produit

                  HFC10835

                  1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC10835BSPT photo du produit

                  HFC10835BSPT

                  1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC10857 photo du produit

                  HFC10857

                  1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC10857BSPT photo du produit

                  HFC10857BSPT

                  1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
                  HFC161035 photo du produit

                  HFC161035

                  5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFC16635 photo du produit

                  HFC16635

                  3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFC16835 photo du produit

                  HFC16835

                  1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFC171035 photo du produit

                  HFC171035

                  5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products