Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Raccords et coupleurs à branchement rapide pour produits chimiques

    Les coupleurs CPC connectent les produits chimiques avec prudence

    La sécurité est toujours une priorité, quelles que soient les conditions de l’application. Des produits chimiques de valeur sont utilisés tout au long de la fabrication. Des précautions extrêmes doivent être prises afin d’augmenter les bénéfices tout en réduisant les pertes et en maximisant la sécurité. Si des produits chimiques dangereux sont mal manipulés, les effets nocifs pour l’homme et l’environnement peuvent être potentiellement dévastateurs. En matière de gestion de produits chimiques, personne ne s’efforce autant que CPC pour fournir des coupleurs à branchement et débranchement rapides, et des systèmes de transfert de produits chimiques qui protègent les travailleurs et l’environnement contre les fuites et les déversements dangereux.

    Les connecteurs CPC maintiennent les produits chimiques confinés pour des environnements de fabrication sûrs et fiables

    CPC connaît parfaitement les objectifs des fabricants d’éliminer la contamination environnementale, et la manière dont les systèmes basse pression transfèrent et administrent les produits chimiques et les fluides. L’équipe de CPC, y compris les scientifiques des matériaux, les ingénieurs en conception et en application, se concentre exclusivement sur les coupleurs de transfert de fluides, ce qui se traduit par un portefeuille robuste appelé FitQuik et d’adaptateurs de transfert spécialement conçus pour les applications de gestion des produits chimiques. Combinant des décennies d’expérience et une volonté d’innovation, les experts en ingénierie et en applications de CPC collaborent avec les clients pour comprendre la complexité de la gestion de produits chimiques et sélectionner les raccords et les coupleurs rapides CPC appropriés. 

    Une gestion des produits chimiques plus propre, plus rapide, plus sûre et plus intelligente—Un branchement à la fois

    Quel que soit le type de produits chimiques utilisés, ils doivent être accessibles, pratiques et sûrs à utiliser. Les coupleurs résistants aux produits chimiques de CPC conviennent à une large gamme d’applications, telles que les semi-conducteurs, les colorants pour tissu et céramique, les arômes, les écrans LCD, l’énergie solaire, la production pharmaceutique et la gestion chimique, et plus encore. Conçus pour être robustes, les coupleurs à débranchement et raccords à connexion rapide CPC fabriqués à partir de matériaux de haute pureté sont utilisés pour transférer des produits chimiques corrosifs.

    Les coupleurs pour gestion des produits chimiques de CPC établissent instantanément des connexions avec des systèmes d’emballages en vrac flexibles et rigides. Simplifiez vos opérations, minimisez les déversements coûteux ou dangereux et incorporez des coupleurs IdentiQuik® compatibles avec la technologie RFID pour contrôler, protéger et rationaliser les produits chimiques de valeur.

    Caractéristiques des coupleurs CPC pour la gestion des produits chimiques CPC

    • Conception sans déversement pour une protection contre les produits chimiques et les fumées 
    • Compatibilité avec une large gamme de produits chimiques
    • Construction entièrement en plastique, sans métal et résistante à la corrosion
    • Débranchement sécurisé sous pression sans déversement
    • Facile à rebrancher sous pression
    • Conception ergonomique pour un branchement et un débranchement faciles à une main
    • Disponibles avec des matériaux d’étanchéité et de ressort en option, notamment des joints®Viton
    • Diverses options de montage sur réservoir pour la flexibilité de conception et de processus
    • Terminaisons intégrées pour une fiabilité accrue
    • Technologie RFID en option

    CPC respecte la norme de conformité RoHS

    La conformité RoHS est conçue pour réduire la quantité de produits chimiques dangereux utilisés dans la fabrication de composants électroniques. Elle interdit les substances dangereuses utilisées dans les équipements électriques et électroniques sur le marché européen.

    Déclaration européenne RoHS – Produits CPC pour le traitement biologique (PDF)

    Déclaration européenne RoHS – Produits FitQuik de CPC (PDF)

    Déclaration européenne RoHS – Produits standard de CPC (PDF)

    Voir la réglementation RoHS

    Trouvez votre chemin vers nos produits

    Voir tous les produits de couplage à usage général

    Ressources du Centre de connaissances

    Back to Top