It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le connecteur Steam-Thru® permet le raccordement stérile, rapide et facile via SIP entre l’équipement biopharmaceutique et les sacs à usage unique ou les assemblages de tubes. Cette conception “single-use” permet d’économiser du temps et de l’argent en éliminant des procédures inutiles de nettoyage et en réduisant la charge de validation liées aux composants réutilisables.
Jusqu‘à 130°C/266°F et ~1,6 bar (24 psi) pour 60 minutes
Steam-Thru II:
Jusqu’à 135°C/275°F et ~2,1 bar (31 psi) pour 60 minutes
Remarque: Indications sur la pression de vapeur sont des estimations de tableaux publiés dans la litérature technique
Raccordement
Taille:
Cannelé de 1/2” et 3/8”; Terminaisons sanitaire de 3/4“
Matériau
Eléments principaux:
Polysulfone (ambré), USP classe VI
Joints:
Silicone (transparent), catalysé au platine, USP classe VI
Col à détacher:
Polycarbonat
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.