It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Se fixe directement aux célèbres raccords Sanitary de taille 3/4'', 1" et 1-1/2'', rendant les encombrants des adaptateurs ou les assemblages de tubes inutiles ce qui permet donc une connexion et déconnexion plus rapides avec les assemblages de tubage flexibles ou rigides.
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Taille des embouts:
3/4", 1" et 1 1/2" sanitaire
Méthodes de Stérilisation:
Autoclave:
A une température de 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 cycles
EtO:
Jusqu'à cinq cycles
Raxons Gamma:
Jusqu'à 50 Kilograys
E-Faisceau:
Jusqu'à 50 Kilograys
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.