Matériaux

    Taille de la terminaison

      Type de terminaison

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Stérilisation

              Capacité RFID ?

                Série SaniQuik

                Le connectuer SaniQuik™ vous donne la possibilité d’intégrer des composants "single-use" dans  vos équipements inox existants. Cet Embout sanitaire intégral se fixe aux systèmes inox par fixations tri-clamp; Il permet le raccordement rapide et aisé à des systèmes de poche à usage unique, à des manifolds ou des tube sets.
                Caractéristiques Avantages
                Terminaisons sanitaires 3/4" et
                1-1/2"
                Montage sur des systèmes de plomberie rigide avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps
                Comptabilité avec les coupleurs des séries MPC et MPX Connexion rapide et facile avec des coupleurs standards industriels pour connecter avec les poches à usage unique et les tube sets
                Adaptateur coupleur intégré La déconnexion du coupleur ne nécessite pas le remplacement de joint
                Matériau sans ingrédients BSE/TSE Comptabilité aux exigences ADCF
                Pression de service: Du vide jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
                Température de service: -40°C jusqu’à 149°C / -40°F jusqu’à 300°F
                Méthodes de stérilisation: Autoclave
                   
                Matériau:
                Eléments principaux: Inox 316L
                Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
                Compatible with MPC and MPX
                straight-through Kv~204,60 max. (Cv~14.2 max.)


                Legend

                La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                7 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Inserts

                SQCC221212M photo du produit

                SQCC221212M

                SQCC221212M
                3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
                ID du produit : SQCC221212M
                SQCC222424M photo du produit

                SQCC222424M

                SQCC222424M
                1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
                ID du produit : SQCC222424M
                SQCX221212M photo du produit

                SQCX221212M

                SQCX221212M
                3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
                ID du produit : SQCX221212M
                SQCX222416M photo du produit

                SQCX222416M

                SQCX222416M
                1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore
                ID du produit : SQCX222416M
                SQCX222424M photo du produit

                SQCX222424M

                SQCX222424M
                1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
                ID du produit : SQCX222424M

                O-Rings and Seals

                2260100 photo du produit

                2260100

                2260100
                SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring
                ID du produit : 2260100
                2260200 photo du produit

                2260200

                2260200
                SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring
                ID du produit : 2260200
                7 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Récemment consultés

                View all recently visited products