Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série MPX

Les coupleurs de la série MPX permettent une utilization facile ainsiqu’une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPX – disponbile pour les tuyaux de 9,5mm et 12,7mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter un pliage des tubes.

Caractéristiques Avantages
Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation des gants
Matériau USP Classe VI Répond aux exigences de la biocompatibilité
Stérilisable par autoclave, Et0, E-faisceau, ou gamma Réutilisable, économique pour usage unique
Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
 Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF
Matériau:
Eléments principaux:

Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF

 

Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

Locking sleeves: Polysulfone (blanc), USP Classe VI, ADCF
clapet d’obturation:

Polycarbonate (blanc), Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

Joints toriques:

Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

   
Méthodes de stérilisation:  
Rayons gamma:

Jusqu'à 50 kGy

Autoclave:

Polycarbonate: Jusqu'à 121°C  (250°F) pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

 

Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F)pour 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérlisation seulement non-couplée.

MPX Water Flow      
     

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

straight-through Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

22 éléments

Product

Bodies

MPC17X1703 photo du produit

MPC17X1703

MPC17X1703
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPC17X1703
MPC17X1739 photo du produit

MPC17X1739

MPC17X1739
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPC17X1739
MPX17803 photo du produit

MPX17803

MPX17803
1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
ID du produit : MPX17803
MPX17839 photo du produit

MPX17839

MPX17839
1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
ID du produit : MPX17839
MPX17X1703 photo du produit

MPX17X1703

MPX17X1703
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPX17X1703
MPX17X1739 photo du produit

MPX17X1739

MPX17X1739
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
ID du produit : MPX17X1739

Inserts

MPC22C2239M photo du produit

MPC22C2239M

MPC22C2239M
MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
ID du produit : MPC22C2239M
MPC22X2239M photo du produit

MPC22X2239M

MPC22X2239M
MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
ID du produit : MPC22X2239M
MPX22603M photo du produit

MPX22603M

MPX22603M
3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : MPX22603M
MPX22639M photo du produit

MPX22639M

MPX22639M
3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : MPX22639M
MPX22803M photo du produit

MPX22803M

MPX22803M
1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : MPX22803M
MPX22839M photo du produit

MPX22839M

MPX22839M
1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : MPX22839M
22 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products