Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série MPU

Cette conception "twist-to-connect" est dotée d’un mécanisme de verrouillage facile d’utilisation protégeant des déconnexions accidentelles et permettant une connexion sûre et fiable. Un raccord cannelé pour tubes de 19 mm et 25 mm DI (Diamètre Interne) assure un transfert rapide et sans turbulence des fluides.

Caractéristiques Avantages
Cannelé de 19mm et 25mm (3/4" et 1") Facilite le remplissage et la vidange rapide des poches
Système de fermeture Evite des déconnexions accidentelles
Pointe de terminaison cannelée aigue Diminue la turbulence des fluides et la zone morte
Joint protégé pour éviter des pertes de fluide, circuit d'ecoulement lisse Protection de fluides valables et élimination des contaminations du circuit d'écoulement
Pression de service:

Du vide jusqu'à 2,4 bar ( 35 psi)

Température de service:

-40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

 
Matériau:
Eléments principaux:

Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

Joints toriques:

Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

   
Méthodes de stérilisation:  
Rayons gamma: 

Jusqu'à 50 kGy

Autoclave:

Jusqu'á 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'á 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.  

MPU Water FlowMPU Pressure Range
   

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

straight-through Kv ~ 301,14 max. (Cv ~ 20.9 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MPU171639 photo du produit

MPU171639

1" Hose Barb Non-Valved Coupling Body
MPU171239 photo du produit

MPU171239

3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

Caps & Plugs

MPU30039M photo du produit

MPU30039M

MPU Sealing Body Plug
MPU32039 photo du produit

MPU32039

MPU Sealing Insert Cap

Inserts

MPU221639M photo du produit

MPU221639M

1" Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
MPU221239M photo du produit

MPU221239M

3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products