Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Choix de montage

            Stérilisation

              Capacité RFID ?

                Série MPC

                Les coupleurs de la série MPC permettent une utilization facile ainsiqu’une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPC – disponbile pour les tuyaux de 3,2mm, 6,4mm et 9,5mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter  un pliage des tubes.

                Caractéristiques Avantages
                Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation de gants
                Matériau USP Classe VI Reponds aux exigences de la biocompatibilité
                Stérilisable par autoclave, EtO, E-faisceau ou gamma Robuste et économique pour des applications à usage unique
                Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
                Matériau sans ingrédients BSE/TSE
                Compatibilité aux exigences ADCF
                Pression de service: Du vide jusqu'á 4,14 bar (60 psi)
                Température de service:

                ABS: -40°C jusqu'à 71°C / -40°F jusqu'à 160°F

                  Polycarbonate: -40°C jusqu'à 121°C / -40°F jusqu'à 250°F
                 

                Polysulfone: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

                 
                Matériau:
                Eléments principaux:

                ABS (blanc), USP Classe VI, ADCF

                 

                Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF

                 

                Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

                Locking Sleeves:

                PVDF (blanc), USP Classe VI , ADCF

                clapet d’obturation:

                Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

                Joints toriques:

                Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF et Buna-N (noir), USP Classe V

                Raccordement de tubes: 3,2mm, 6.4mm et 9.5mm DI / 1/8", 1/4" et 3/8" DI
                 
                Méthodes de stérilisation:
                Rayons gamma:

                Jusqu'à 50 kGy

                Autoclave:

                Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F), pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.

                Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes,

                jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.


                MPC Water Flow Compatible with SaniQuik
                 

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                straight-through Kv~79,25max. (Cv~5.5 max.)


                Legend

                La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                Product

                Bodies

                MPC17002T03 photo du produit

                MPC17002T03

                MPC17002T03
                1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17002T03
                MPC17002T39 photo du produit

                MPC17002T39

                MPC17002T39
                1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17002T39
                MPC17004T photo du produit

                MPC17004T

                MPC17004T
                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17004T
                MPC17004T03 photo du produit

                MPC17004T03

                MPC17004T03
                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17004T03
                MPC17004T39 photo du produit

                MPC17004T39

                MPC17004T39
                1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17004T39
                MPC17006T photo du produit

                MPC17006T

                MPC17006T
                3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17006T
                MPC17006T03 photo du produit

                MPC17006T03

                MPC17006T03
                3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17006T03
                MPC17006T39 photo du produit

                MPC17006T39

                MPC17006T39
                3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
                ID du produit : MPC17006T39
                MPC17C1703 photo du produit

                MPC17C1703

                MPC17C1703
                MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
                ID du produit : MPC17C1703
                MPC17C1739 photo du produit

                MPC17C1739

                MPC17C1739
                MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
                ID du produit : MPC17C1739
                MPC17X1703 photo du produit

                MPC17X1703

                MPC17X1703
                MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                ID du produit : MPC17X1703
                MPC17X1739 photo du produit

                MPC17X1739

                MPC17X1739
                MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                ID du produit : MPC17X1739

                Récemment consultés

                View all recently visited products