Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

HFC Disconnect

La série HFC39 permet une déconnexion stérile des tubulures utilisées dans les procédés biopharmaceutiques et de thérapies cellulaires et géniques (CGT, Cell and Gene Therapy) à usage unique. Une simple pression sur le loquet poucier de la série de coupleurs HFC39 déconnecte simultanément le système à usage unique, ce qui maintient la stérilité des deux côtés du système. La série de coupleurs HFC39 est idéale pour la déconnexion des flexibles utilisées comme pour les poches de stockage/mélange, les bioréacteurs à usage unique, les lignes de transfert, les systèmes de chromatographie, les filtres, l’échantillonnage et les poches de congélation/décongélation. Le produit HFC39 est disponible sous la forme de d’ensembles complets (voir références) et comprend un couvercle de protection du loquet pour éviter une déconnexion accidentelle. Les références des produits et les numéros de lot de la série HFC39 sont gravés au laser pour une traçabilité de lots complète.

HFC Disconnect - how to guide
CharactéristiquesAvantages
Déconnexion intuitive en une seule étape Réduit les erreurs de l’opérateur, rationalise la formation du personnel et crée une manipulation de procédés standard Réduit les erreurs de l’opérateur, rationalise la formation du personnel et crée une manipulation de procédés standard
Connexion facileAucun équipement supplémentaire n’est requis pour réaliser une déconnexion stérile
„Click“ audibleConfirme que la connexion est assurée
Couvercle de protection du loquetÉvite une déconnexion accidentelle
Références des produits et les numéros de lot gravés au laserTraçabilité complète jusqu’à la source des matières premières
Ressort du passage d‘écoulement en Alloy C-276Permet une compatibilité plus large d’applications
Pression de service :Jusqu`à 5,17 bar (75 psi)
Température de service :De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu’à 104°F)
 
Matériau :
Eléments principaux :

Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

Joints torique s:

Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Ressorts du circuit de recirculation:Alloy C-276
  
Méthodes de stérilisation: 
Rayon gamma:Jusqu’à 50 kGy. Stérlisation couplé ou non-couplé
Autoclave:

jusqu’à 132°C (270°F) pour 60 minutes. Pas de répétition.

  
Avertissement : la Pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
straight-throughCoupleur HFC 1/4” Valeur Cv 0.77
Coupleur HFC 3/8” Valeur Cv 1.1
Coupleur HFC 1/2” Valeur Cv 1.9

Legend

9 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

HFCD17439MHC photo du produit

HFCD17439MHC

HFCD17439MHC
1/4" Hose Barb Valved Body Alloy C-276
ID du produit : HFCD17439MHC
HFCD17639MHC photo du produit

HFCD17639MHC

HFCD17639MHC
3/8" Hose Barb Valved Body Alloy C-276
ID du produit : HFCD17639MHC
HFCD17839MHC photo du produit

HFCD17839MHC

HFCD17839MHC
1/2" Hose Barb Valved Body Alloy C-276
ID du produit : HFCD17839MHC

Inserts

HFCD22439MHC photo du produit

HFCD22439MHC

HFCD22439MHC
1/4" Hose Barb Valved Insert Alloy C-276
ID du produit : HFCD22439MHC
HFCD22639MHC photo du produit

HFCD22639MHC

HFCD22639MHC
3/8" Hose Barb Valved Insert Alloy C-276
ID du produit : HFCD22639MHC
HFCD22839MHC photo du produit

HFCD22839MHC

HFCD22839MHC
1/2" Hose Barb Valved Insert Alloy C-276
ID du produit : HFCD22839MHC

Set

HFCD39SET4HC photo du produit

HFCD39SET4HC

HFCD39SET4HC
1/4" Hose Barb Valved Coupling Set Alloy C-276
ID du produit : HFCD39SET4HC
HFCD39SET6HC photo du produit

HFCD39SET6HC

HFCD39SET6HC
3/8" Hose Barb Valved Coupling Set Alloy C-276
ID du produit : HFCD39SET6HC
HFCD39SET8HC photo du produit

HFCD39SET8HC

HFCD39SET8HC
1/2" Hose Barb Valved Coupling Set Alloy C-276
ID du produit : HFCD39SET8HC
9 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products