Type de terminaison

    Plage de pression

      À valve ?

        Option de joint d’étanchéité

          Choix de montage

            Stérilisation

              Capacité RFID ?

                Adapteurs Back-to-Back

                Les adapteurs Back-to-Back pour connecter la série MPC avec la série MPX donnent aux utilisateurs la flexibilité de connecter les systèmes à usage unique avec des coupleurs. La combinaison des séries MPC et MPX permet ainsi de connecter des diamètres de tube différents entre 3,2mm et 12,9mm (entre 1/8" et 1/2").
                Caractéristiques Avantages
                Compatible avec les connections des séries MPC et MPX Connexion facile avec des systèmes industriels standard ou single-use
                Permet de réduire les diamètres de tube Permet une connexion facile de diamètres différents entre 3,2mm à 12,9mm DI (de 1/8" à 1/2")
                Verrous ergonomiques Facile à manipuler – même avec des gants
                Matériau sans BSE/TSE



                Satisfait aux exigences ADCF
                Pression de service: Du vide jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
                Température de service:

                Polycarbonate: -40°C to 121°C (-40°F to 250°F)

                  Polysulfone: -40°C to 149°C (-40°F to 300°F)

                Matériau:
                Composants principaux:


                 

                Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF

                 

                Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

                Verrous:

                Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

                  Polysulfone (blanc), USP Classe VI, ADCF

                Joints toriques:

                Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF

                Méthodes de sterilization :
                Irradiation gamma:

                Jusqu'à 50 kGy

                Autoclave:

                Polycarbonate : Jusqu'à 121°C (250°F) pendant 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

                Polysulfone : Jusqu'à 132°C (270°F) pendant 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

                AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
                straight-through 79,25 max. (Cv 5.5 max)

                Valeur Kv



                Legend

                8 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                MPC17C1703 photo du produit

                MPC17C1703

                MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
                MPC17C1739 photo du produit

                MPC17C1739

                MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
                MPC17X1703 photo du produit

                MPC17X1703

                MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                MPC17X1739 photo du produit

                MPC17X1739

                MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                MPX17X1703 photo du produit

                MPX17X1703

                MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
                MPX17X1739 photo du produit

                MPX17X1739

                MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter

                Inserts

                MPC22C2239M photo du produit

                MPC22C2239M

                MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
                MPC22X2239M photo du produit

                MPC22X2239M

                MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
                8 éléments
                • «
                • 1
                • »

                Récemment consultés

                View all recently visited products