Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik S

Les  connecteurs AseptiQuik® S de type 1/8" et 1/4" assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles - pour applications exigeant des petits connecteurs. Le design intuitif de l’AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec une technologie de connexion stérile; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

AseptiQuik S Introduction video AseptiQuik S Assembly video AseptiQuik S Best Practices video
Caractéristiques Avantages
Conception neutre Spécification facile des systèmes single-use avec une seule référence pour connecteur  femmelle et mâle
TOURNER-CONNECTER-TIRER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine

Languettes à TIRER intégrées pour protection

Languettes à tirer servant comme protection réduisent de la complexité et permenttent un enlèvement simultané des deux membranes

Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement

Click Colder

Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
1/4" Sanitary termination with straight boreMinimizes transitional flow disruptions through upstream processing

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Position Vapeur
Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Position Flux
Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Coefficient de flux:Cv 1,74 pour 1/4’’ sur 1/4’’ et 0,19 pour 1/8’’ sur 1/8’’

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Languettes à tirer/Protection: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylene (version standard), USP Classe VI, ADCF
Polyethersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

Raccordements

Taille: 3,2mm et 6,4mm DI / 1/8" et 1/4” DI (cannelé), 3/4” sanitaire et embout mâle MPC

Méthodes de Stérilisation

Rayons gamma: Jusqu’à 50kGy
Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 60 minutes
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
straight-through

Kv ~ 25,07 (Cv ~ 1.74) pour tubes 6,4mm DI / 1/4" DI (des deux

côtés)
Kv~ 2,74(Cv ~ 0.19) pour tubes 3,2mm DI / 1/8” DI (des deux côtés)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Genderless

AQS17002 photo du produit

AQS17002

AQS17002
1/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
ID du produit : AQS17002
AQS17002HT photo du produit

AQS17002HT

AQS17002HT
1/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
ID du produit : AQS17002HT
AQS17004 photo du produit

AQS17004

AQS17004
1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
ID du produit : AQS17004
AQS17004HT photo du produit

AQS17004HT

AQS17004HT
1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
ID du produit : AQS17004HT
AQS17006 photo du produit

AQS17006

AQS17006
3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector
ID du produit : AQS17006
AQS17006HT photo du produit

AQS17006HT

AQS17006HT
3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
ID du produit : AQS17006HT
AQS17MPC photo du produit

AQS17MPC

AQS17MPC
Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert
ID du produit : AQS17MPC
AQS17MPCHT photo du produit

AQS17MPCHT

AQS17MPCHT
Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature
ID du produit : AQS17MPCHT
AQS33004 photo du produit

AQS33004

AQS33004
1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)
ID du produit : AQS33004
AQS33004HT photo du produit

AQS33004HT

AQS33004HT
1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)
ID du produit : AQS33004HT
AQS33012 photo du produit

AQS33012

AQS33012
3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector
ID du produit : AQS33012
AQS33012HT photo du produit

AQS33012HT

AQS33012HT
3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature
ID du produit : AQS33012HT
12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products