It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les connecteurs AseptiQuik® de 3/4" et 1" et leurs connecteurs sanitary de 1 1/2" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications exigeantes - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.
jusqu’à 4,1 bar (60 psi) jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pour 48 heures
Température de service:
1°C jusqu’à 40°C (34 °F jusqu’à 104°F)
Matériau:
Eléments principaux:
Polycarbonate (blue, standard version), USP Class VI, ADCF Polycarbonate (white, HT version), USP Class VI, ADCF
Languettes à tirer/Protection:
Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques:
Silicone (transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes:
Polyéthylène (version standard), USP Classe VI, ADCF Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI, ADCF, PTFE strip sticker
Couleur:
Blanc (moulé par injection)
Raccordements:
19,0mm DI (3/4” DI)
25,4mm DI (1” DI) 1½" Sanitary
Méthodes de Stérilisation:
Rayons gamma:
Jusqu’à 50 kGy irradiation
Autoclave:
One Cycle Up to 130C for 60 Minutes
Conformité:
RoHS
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.