It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le connecteur AseptiQuik DC est la première technologie de connexion all-in-one à usage unique qui peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles. Avec le nouveau connecteur AseptiQuik DC les fabricants peuvent faire une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles.
Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. Après une connexion est faite, une simple déconnexion en une étape maintient la stérilité des médias en assurant que les organismes externes ne peuvent pas pénétrer dans le flux.
La conception robuste des raccords aséptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.
Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Embouts de protection:
Polypropylène (transparent), USP Classe VI, ADCF
Joints:
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes:
Polyethylène (version standard)
polyéthersulfone hydrophobe (version HT)
Ressorts:
Acier inoxydable 316
Raccordements de tubes:
12,7mm, 9,5mm et 6,4mm DI / 1/2", 3/8" et 1/4" DI
Méthosed de Stérilisation:
Rayons Gamma:
Jusqu'à 50kGy
Autoclave:
Version haute température (HT):
Jusqu'à 130°C (266°F) pour 30 minutes
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.