It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le connecteur Steam-Thru® permet le raccordement stérile, rapide et facile via SIP entre l’équipement biopharmaceutique et les sacs à usage unique ou les assemblages de tubes. Cette conception “single-use” permet d’économiser du temps et de l’argent en éliminant des procédures inutiles de nettoyage et en réduisant la charge de validation liées aux composants réutilisables.
Silicone (transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
Col à détacher:
Polyéthylène et polycarbonate, ADCF
Raccordement de tubes:
De 9,5mm jusqu’à 12.7mm DI / de 3/8" jusqu’á 1/2" DI
Méthodes de stérilisation:
Rayons gamma:
Jusqu’à 50 kGy
Autoclave:
Jusqu’à 129°C (265°F) pendant 60 minutes, jusqu’à deux cycles (seulement valable pour références de STC1700500 jusqu’à STC1700800)
Processus SIP:
Jusqu’à 130°C (266°F) pendant 60 minutes
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder avec un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.