Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Série Sanitary

    See Série Sanitary Products

    Se fixe directement aux célèbres raccords Sanitary de taille 3/4'', 1" et 1-1/2'', rendant les encombrants des adaptateurs ou les assemblages de tubes inutiles ce qui permet donc une connexion et déconnexion plus rapides avec les assemblages de tubage  flexibles ou rigides.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages

    Verrou ergonomique

    Opération facile - même avec utilisation des gants

    Taille des embouts 3/4", 1" et 1-1/2" sanitaire

    Montage avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps

    Compatible avec les séries MPC et MPX Connexion facile des connecteurs standard de l'industrie avec les systèmes "single-use"
    Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
    Température de service: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

    Matériau

    Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
    Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
    Taille des embouts: 3/4", 1" et 1 1/2" sanitaire

    Méthodes de stérilisation

    Autoclave: A une température de 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 cycles
    EtO: Jusqu'à cinq cycles
    Raxons Gamma: Jusqu'à 50 Kilograys
    E-Faisceau: Jusqu'à 50 Kilograys

    Cv Value

    Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.)avec les embouts MPCet
    Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.) avec les embouts MPX
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    Description of product assembly, features and benefits.
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

    Rapports de validation

    Etudes des extractibles

    Products

    Body

    Insert


    Back to Top