Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Stérilisation

Capacité RFID ?

Série SaniQuik

Le connectuer SaniQuik™ vous donne la possibilité d’intégrer des composants "single-use" dans  vos équipements inox existants. Cet Embout sanitaire intégral se fixe aux systèmes inox par fixations tri-clamp; Il permet le raccordement rapide et aisé à des systèmes de poche à usage unique, à des manifolds ou des tube sets.
Caractéristiques Avantages
Terminaisons sanitaires 3/4" et
1-1/2"
Montage sur des systèmes de plomberie rigide avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps
Comptabilité avec les coupleurs des séries MPC et MPX Connexion rapide et facile avec des coupleurs standards industriels pour connecter avec les poches à usage unique et les tube sets
Adaptateur coupleur intégré La déconnexion du coupleur ne nécessite pas le remplacement de joint
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Comptabilité aux exigences ADCF
Pression de service: Du vide jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 149°C / -40°F jusqu’à 300°F
Méthodes de stérilisation: Autoclave
   
Matériau:
Eléments principaux: Inox 316L
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Compatible with MPC and MPX
straight-through Kv~204,60 max. (Cv~14.2 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

7 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Inserts

SQCC221212M photo du produit

SQCC221212M

SQCC221212M
3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : SQCC221212M
SQCC222424M photo du produit

SQCC222424M

SQCC222424M
1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : SQCC222424M
SQCX221212M photo du produit

SQCX221212M

SQCX221212M
3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : SQCX221212M
SQCX222416M photo du produit

SQCX222416M

SQCX222416M
1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore
ID du produit : SQCX222416M
SQCX222424M photo du produit

SQCX222424M

SQCX222424M
1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert
ID du produit : SQCX222424M

O-Rings and Seals

2260100 photo du produit

2260100

2260100
SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring
ID du produit : 2260100
2260200 photo du produit

2260200

2260200
SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring
ID du produit : 2260200
7 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products