Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Série MPX

                  Les coupleurs de la série MPX permettent une utilization facile ainsiqu’une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPX – disponbile pour les tuyaux de 9,5mm et 12,7mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter un pliage des tubes.

                  Caractéristiques Avantages
                  Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation des gants
                  Matériau USP Classe VI Répond aux exigences de la biocompatibilité
                  Stérilisable par autoclave, Et0, E-faisceau, ou gamma Réutilisable, économique pour usage unique
                  Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
                   Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF
                  Matériau:
                  Eléments principaux:

                  Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF

                   

                  Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

                  Locking sleeves: Polysulfone (blanc), USP Classe VI, ADCF
                  clapet d’obturation:

                  Polycarbonate (blanc), Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

                  Joints toriques:

                  Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

                     
                  Méthodes de stérilisation:  
                  Rayons gamma:

                  Jusqu'à 50 kGy

                  Autoclave:

                  Polycarbonate: Jusqu'à 121°C  (250°F) pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.

                   

                  Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F)pour 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérlisation seulement non-couplée.

                  MPX Water Flow      
                       

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                  straight-through Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)


                  Legend

                  La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                  la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  20 éléments

                  Product

                  Bodies

                  MPC17X1703 photo du produit

                  MPC17X1703

                  MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                  MPC17X1739 photo du produit

                  MPC17X1739

                  MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
                  MPX17803 photo du produit

                  MPX17803

                  1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
                  MPX17839 photo du produit

                  MPX17839

                  1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body
                  MPX17X1703 photo du produit

                  MPX17X1703

                  MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
                  MPX17X1739 photo du produit

                  MPX17X1739

                  MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter

                  Caps & Plugs

                  MPX30003M photo du produit

                  MPX30003M

                  MPX Coupling Plug

                  Inserts

                  MPC22C2239M photo du produit

                  MPC22C2239M

                  MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
                  MPC22X2239M photo du produit

                  MPC22X2239M

                  MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
                  MPX22803M photo du produit

                  MPX22803M

                  1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
                  MPX22839M photo du produit

                  MPX22839M

                  1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert
                  MPX22X2239M photo du produit

                  MPX22X2239M

                  MPX to MPX Back-to-Back Insert Adapter
                  20 éléments

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products