It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
La série HFC39 permet une déconnexion stérile des tubulures utilisées dans les procédés biopharmaceutiques et de thérapies cellulaires et géniques (CGT, Cell and Gene Therapy) à usage unique. Une simple pression sur le loquet poucier de la série de coupleurs HFC39 déconnecte simultanément le système à usage unique, ce qui maintient la stérilité des deux côtés du système. La série de coupleurs HFC39 est idéale pour la déconnexion des flexibles utilisées comme pour les poches de stockage/mélange, les bioréacteurs à usage unique, les lignes de transfert, les systèmes de chromatographie, les filtres, l’échantillonnage et les poches de congélation/décongélation. Le produit HFC39 est disponible sous la forme de d’ensembles complets (voir références) et comprend un couvercle de protection du loquet pour éviter une déconnexion accidentelle. Les références des produits et les numéros de lot de la série HFC39 sont gravés au laser pour une traçabilité de lots complète.
Déconnexion intuitive en une seule étape Réduit les erreurs de l’opérateur, rationalise la formation du personnel et crée une manipulation de procédés standard
Réduit les erreurs de l’opérateur, rationalise la formation du personnel et crée une manipulation de procédés standard
Connexion facile
Aucun équipement supplémentaire n’est requis pour réaliser une déconnexion stérile
„Click“ audible
Confirme que la connexion est assurée
Couvercle de protection du loquet
Évite une déconnexion accidentelle
Références des produits et les numéros de lot gravés au laser
Traçabilité complète jusqu’à la source des matières premières
Ressort du passage d‘écoulement en Alloy C-276
Permet une compatibilité plus large d’applications
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Ressorts du circuit de recirculation:
Alloy C-276
Méthodes de stérilisation:
Rayon gamma:
Jusqu’à 50 kGy. Stérlisation couplé ou non-couplé
Autoclave:
jusqu’à 132°C (270°F) pour 60 minutes. Pas de répétition.
Avertissement : la Pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.