Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Série HFC39

                  Les coupleurs de la série HFC39 procurent la possibilité de débranchement aseptique. Des clapets d’obturation automatiques ferment  la voie de passage avant la déconnexion complète et protègent ainsi des fluides onéreux supprimant en même-temps la necessité d’avoir recours à des colliers de serrage ou à des machines à souder pour tubes. Un verrou facile à utiliser permet une connexion sûre et sans fuites et donne aux utilisateurs la possibilité de faire une déconnexion avec une seule main.

                  Caractéristiques Avantages
                  Clapets d'obturation automatique Déconnexion aseptique pour des systèmes préstérilisés
                  “Click” audible Confirme que la connexion est assurée
                  Poids léger Intégration facile avec des assemblages de tube jetables
                  Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF
                  Pression de service: Du vide jusqu'à 8,6 bar (125 psi)
                  Température de service: -40°C jusqu'à 138°C / -40°F jusqu'à 280°F
                   
                  Matériau:
                  Eléments principaux:

                  Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF

                  Joints toriques:

                  Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

                  Ressorts: Acier inoxydable 316
                     
                  Méthodes de stérilisation:  
                  Rayons gamma Jusqu'à 50 kGy. Stérilisation couplé ou non-couplé.
                  Autoclave:

                  Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes. Jusqu'à 25 répétitions for des unités non-couplées et un cycle pour des unités couplées.

                  HFC39 Water FlowLC Pressure Range
                     

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                  single shut-off Kv ~ 23,05 max. (Cv ~ 1.6 max.)
                  Kv ~ 21,61 max. (Cv ~ 1.5 max.)


                  Legend

                  Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
                  les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  11 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  HFCD17439M photo du produit

                  HFCD17439M

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  HFCD17639M photo du produit

                  HFCD17639M

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  HFCD17839M photo du produit

                  HFCD17839M

                  1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

                  Caps & Plugs

                  HFC30039M photo du produit

                  HFC30039M

                  Sealing Plug HFC39
                  HFC32039 photo du produit

                  HFC32039

                  Sealing Cap HFC39

                  Inserts

                  HFC22439M photo du produit

                  HFC22439M

                  1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
                  HFC22639M photo du produit

                  HFC22639M

                  3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
                  HFC22839M photo du produit

                  HFC22839M

                  1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
                  HFCD22439M photo du produit

                  HFCD22439M

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  HFCD22639M photo du produit

                  HFCD22639M

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  HFCD22839M photo du produit

                  HFCD22839M

                  1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  11 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products