It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les adapteurs Back-to-Back pour connecter la série MPC avec la série MPX donnent aux utilisateurs la flexibilité de connecter les systèmes à usage unique avec des coupleurs. La combinaison des séries MPC et MPX permet ainsi de connecter des diamètres de tube différents entre 3,2mm et 12,9mm (entre 1/8" et 1/2").
Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF
Méthodes de sterilization :
Irradiation gamma:
Jusqu'à 50 kGy
Autoclave:
Polycarbonate : Jusqu'à 121°C (250°F) pendant 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.
Polysulfone : Jusqu'à 132°C (270°F) pendant 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplée.
AVERTISSEMENT:la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.