Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik X

Les connecteurs AseptiQuik® X de taille de 1" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications grand débit, même dans les environnements non stériles. Le design "TOURNER-TIRER-TOURNER" de l’AseptiQuik réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec toute une gamme de solutions avec un débit 1” ; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

AseptiQuik X Introduction AseptiQuik X Assembly AseptiQuik X Best Practices
Caractéristiques Avantages
Conception TOURNER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Languette à TIRER

Permettent un enlèvement simultané et sécuritaire des deux membranes

Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
Bague de fermeture intégrée Assure une connexion finale et prévient un désassemblage
Click Colder Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Valeur Kv: Kv~207,46 max.
 
Matériau:
Eléments principaux:

Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

Bague de fermeture:         Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF

Languettes à tirer:

Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI,

ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF

Embouts de protection:

Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF

Joints:

Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Membranes:

Polyethylene (version standard),USP Classe VI, ADCF

Polyethersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

   
Raccordement de tubes:

19mm et 25,4mm DI / 3/4" et 1" DI (cannelé),
1-1/2" sanitaire

   
Méthodes de Stérilisation:  
Rayons gamma:

Jusqu’à 50kGy

 

Autoclave: Version haute température (HT):

Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

   
Colder AseptiQuik X Flow
   

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

     
straight-through Kv ~207,46max. (Cv ~ 14.4 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQX17012 photo du produit

AQX17012

AQX17012
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body
ID du produit : AQX17012
AQX17012HT photo du produit

AQX17012HT

AQX17012HT
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
ID du produit : AQX17012HT
AQX17016 photo du produit

AQX17016

AQX17016
1 Hose Barb AseptiQuik X Body
ID du produit : AQX17016
AQX17016HT photo du produit

AQX17016HT

AQX17016HT
1 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
ID du produit : AQX17016HT
AQX33024 photo du produit

AQX33024

AQX33024
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body
ID du produit : AQX33024
AQX33024HT photo du produit

AQX33024HT

AQX33024HT
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body, High Temperature
ID du produit : AQX33024HT

Inserts

AQX22012 photo du produit

AQX22012

AQX22012
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert
ID du produit : AQX22012
AQX22012HT photo du produit

AQX22012HT

AQX22012HT
3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert, High Temperature
ID du produit : AQX22012HT
AQX22016 photo du produit

AQX22016

AQX22016
1 Hose Barb AseptiQuik X Insert
ID du produit : AQX22016
AQX22016HT photo du produit

AQX22016HT

AQX22016HT
1 Hose Barb AseptiQuik Insert, High Temperature
ID du produit : AQX22016HT
AQX44024 photo du produit

AQX44024

AQX44024
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert
ID du produit : AQX44024
AQX44024HT photo du produit

AQX44024HT

AQX44024HT
1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert, High Temperature
ID du produit : AQX44024HT
12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products