It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Le connecteur AseptiQuik® STC combine le connecteur stérile AseptiQuik® et le connecteur SIP Steam-Thru® II donnant aux fabricants d’autant plus de flexibilité pour réaliser des ensembles hybride single-use/ Inox. Le connecteur AseptiQuik STC dispose d’une connexion Steam-Thru II qui sera directement monté à un ensemble en acier inoxydable via une connexion sanitaire.
La connexion des deux connecteurs en une seule unité moyennant un raccord sanitaire permet au connecteur stérile AseptiQuik de stériliser à la vapeur l’équipement en acier inoxydable via SIP (stérilisation en place). Après la réalisation du cycle SIP différents systèmes à usage unique peuvent être connectée. Le processus SIP peut être pré-intégré permettant une connexion rapide et stérile avec l’autre moitié du connecteur AseptiQuik sanslattendre 30 ou même 60 minutes pour la connexion.
AseptiQuik - Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF Steam-Thru II - Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Joints:
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Languettes à tirer:
Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Bouchons de protection:
Polypropylène (transparent), USP Classe VI, ADCF
Membranes:
Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF Hydrophobic Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI
Serrage:
Nylon 66 (blanc), USP Classe VI
Méthodes de Stérilisation:
Rayons Gamma:
Jusqu’à 50 kGy
Autoclave:
Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes Remarque: Après traitement en autoclave une légère rotation de l’écrou de serrage peut être nécessaire.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.