Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

AseptiQuik L

Les connecteurs AseptiQuik® de 3/4" et 1" et leurs connecteurs sanitary de 1 1/2" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications exigeantes - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

AseptiQuik L Assembly AseptiQuik L Best Practices AseptiQuik L Introduction
Caractéristiques Avantages
Conception neutre Spécification facile des systèmes « single-use » avec une seule référence pour connecteur femelle et mâle
Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
TOURNER-CLICKER-TIRER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Languettes à TIRER intégrées Languettes servent de protection et assurent le retrait simultané des deux membranes
Clic CPC Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
Pression de service: jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pour 48 heures
Température de service: 1°C jusqu’à 40°C (34 °F jusqu’à 104°F)
 
Matériau:
Eléments principaux:

Polycarbonate (blue, standard version), USP Class VI, ADCF
Polycarbonate (white, HT version), USP Class VI, ADCF

Languettes à tirer/Protection:

Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyéthylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI, ADCF, PTFE strip sticker
Couleur: Blanc (moulé par injection)
Raccordements: 19,0mm DI (3/4” DI)

25,4mm DI (1” DI)
1½" Sanitary

Méthodes de Stérilisation:  
Rayons gamma:

Jusqu’à 50 kGy irradiation

Autoclave:

One Cycle Up to 130C for 60 Minutes

Conformité: RoHS
   
AseptiQuik L Flow
   
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

straight-through Cv~14.4 max

Legend

Legend


6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Genderless

AQL17012 photo du produit

AQL17012

AQL17012
3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body
ID du produit : AQL17012
AQL17012HT photo du produit

AQL17012HT

AQL17012HT
3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature
ID du produit : AQL17012HT
AQL17016 photo du produit

AQL17016

AQL17016
1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body
ID du produit : AQL17016
AQL17016HT photo du produit

AQL17016HT

AQL17016HT
1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature
ID du produit : AQL17016HT
AQL33024 photo du produit

AQL33024

AQL33024
1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body
ID du produit : AQL33024
AQL33024HT photo du produit

AQL33024HT

AQL33024HT
1½" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature
ID du produit : AQL33024HT
6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products