Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      À valve ?

        Option de joint d’étanchéité

          Choix de montage

            Capacité RFID ?

              Connecteur AseptiQuik G

              Les connecteurs AseptiQuik® G assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif de l’AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d’erreur humaine et offre un grand choix de tailles de 1/8’’ à 1 1/2’’. La conception robuste des connecteurs stériles permettent aux utilisateurs d’utiliser des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

              AseptiQuik G Introduction AseptiQuik G Assembly AseptiQuik G Best Practices
              CaracteristiquesAvantages
              Designe sans genreSpécification facile des systèmes single-use avec une seule référence sans connecteur femelle ou male
              Construction robustePerformance fiable et répétable sans équipement necessaire
              TOURNER-CONNECTER-TIRERProcessus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
              Languettes à TIRER intégrées pour protectionLanguettes à tirer servant comme protection et réduisent la complexité ainsi elles permettent un enlèvement simultané des deux membranes
              Le Click CPCConfirmation audible des étapes de connexion effectuées
              Comptibilité chimiqueAseptiQuik PPSU : Les connecteurs peuvent être utilisés dans une gamme plus vaste d’applications, compatibilités chimiques étendues
              Echelle de pHAseptiQuik PPSU : compatible aved de nombreuses connexions dans les process downstream dans une zone de pH de 2 à 12
              Pression de service :

              Jusqu’à 4,1 bar (60 psi) 
              Jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pendant 48 heures

              Température:

              De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu‘à 104°F)

              Méthodes de stérilisation:

              rayons gamma (bleu, version standard & violet, version haute performance): Jusqu‘à 50 kGy

              Autoclave (blanc, version haute température):

              un cycle jusqu‘à 130°C (266°F) pendant 60 minutes

              Diamètre de raccordements:

              6,4mm 9,5mm 12,7mm 19,00mm DI cannelés (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" DI)

               
              Matériaux:
              Eléments principaux:

              Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF (version standard & haute température)
              Polyphenylsulfone – PPSU, USP classe VI, ADCF (AQG version PPSU)

              Languettes à tirer/protection:

              Polycarbonate (bleu, version standard),
              USP Classe VI, ADCF
              Polycarbonate (blanc, version haute température),
              USP Classe VI, ADCF
              Polycarbonate (violet, version PPSU),
              USP Classe VI, ADCF
              Joints toriques:

              Silicone platine (transparent),
              USP Classe VI, ADCF

              Membranes:

              Polyethylène (version standard, version haute température),
              USP Classe VI, ADCF
              Polyethersulfone hydrophobe avec bande en PTFE (version haute température),
              USP Classe VI

                
                
              AseptiQuik G Flow
                
              Ce graphique est indicatif et est destiné à donner une idée générale des performances de chaque ligne de produits. La zone ombrée du graphique représente la zone operatoire de la gamme de produit. En fonction du dimensionnel et spécifications exactes du connecteur les valeurs peuvent diminuer considérablement dans la partie ombrée.
                 
              straight-through

              Kv ~ 25,07 (Cv ~ 1.74) pour tubes 6,4mmDI /1/4" DI des deux

              côtés


              Legend

              Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
              les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

              16 éléments

              Product

              Genderless

              AQG17004 photo du produit

              AQG17004

              1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
              AQG17004HT photo du produit

              AQG17004HT

              1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
              AQG17104 photo du produit

              AQG17104

              1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
              AQG17006 photo du produit

              AQG17006

              3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
              AQG17006HT photo du produit

              AQG17006HT

              3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature
              AQG17106 photo du produit

              AQG17106

              3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
              AQG17008 photo du produit

              AQG17008

              1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
              AQG17008HT photo du produit

              AQG17008HT

              1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
              AQG17108 photo du produit

              AQG17108

              1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
              AQG17012 photo du produit

              AQG17012

              3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
              AQG17012HT photo du produit

              AQG17012HT

              3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
              AQG17112 photo du produit

              AQG17112

              3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
              16 éléments

              Récemment consultés

              View all recently visited products