Taille de la terminaison

Type de terminaison

Plage de pression

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik DC

Le connecteur AseptiQuik DC est la première technologie de connexion all-in-one à usage unique qui peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles. Avec le nouveau connecteur AseptiQuik DC les fabricants peuvent faire une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles.

Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. Après une connexion est faite, une simple déconnexion en une étape maintient la stérilité des médias en assurant que les organismes externes ne peuvent pas pénétrer dans le flux.

La conception robuste des raccords aséptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

Caractéristiques Avantages
Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Déconnexion simple en une étape Maintient la stérilité des médias

Languettes à TIRER

Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes

Clapets d’obturation automatiques

Eliminent la nécessité de dispositifs de serrage ou de soudage

Construction solide

ague de fermeture intégrée et technology novatrice en matière de joints assurent une connexion fiable
Disponibilité sur le marché

Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution


Pression de service: Jusqu'à 4,4 bar (60 psi)
Température de service: 4°C jusqu'à 40°C / 39°F jusqu'à 104°F
Valeur Kv: Kv ~ 11,1 jusqu'à 27,38
 
Matériau:
Connecteur:

Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

Bague de fermeture et clapet d’obturation:         Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF

Languettes à tirer:

Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Embouts de protection:

Polypropylène (transparent), USP Classe VI, ADCF

Joints:

Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Membranes:

Polyethylène (version standard)

polyéthersulfone hydrophobe (version HT)

Ressorts:      Acier inoxydable 316
Raccordements de tubes:

12,7mm, 9,5mm et 6,4mm DI / 1/2", 3/8" et 1/4" DI

   
Méthosed de Stérilisation:  
Rayons Gamma:

Jusqu'à 50kGy 

Autoclave: Version haute température (HT):

Jusqu'à 130°C (266°F) pour 30 minutes

   
Colder AseptiQuik DC Flow
   

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

 

     
Single Shut-Off Kv~11,1 max. (Cv~0.77 max.)cannelé de 6,4mm / 1/4"
Kv~15,85 max. (Cv~1.1 max.)cannelé de 9,5mm / 3/8"
Kv~17,29 max. (Cv~1.2 max.)cannelé de 12,7mm / 1/2"


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQCDC17004 photo du produit

AQCDC17004

AQCDC17004
1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Body
ID du produit : AQCDC17004
AQCDC17006 photo du produit

AQCDC17006

AQCDC17006
3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Body
ID du produit : AQCDC17006
AQCDC17008 photo du produit

AQCDC17008

AQCDC17008
1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Body
ID du produit : AQCDC17008

Inserts

AQCDC22004 photo du produit

AQCDC22004

AQCDC22004
1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
ID du produit : AQCDC22004
AQCDC22006 photo du produit

AQCDC22006

AQCDC22006
3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
ID du produit : AQCDC22006
AQCDC22008 photo du produit

AQCDC22008

AQCDC22008
1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
ID du produit : AQCDC22008
6 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products