Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Connecteur AseptiQuik

                  Les connecteurs AseptiQuik® assurent une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles. Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords aseptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec une technologie de connexion stérile; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

                  AseptiQuik Introduction AseptiQuik C Assembly AseptiQuik C Best Practices
                  Caractéristiques Avantages
                  Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine

                  Languettes à TIRER

                  Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes
                  Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
                  Bague de fermeture intégrée Assure une connexion finale et prévient un désassemblage
                  Click Colder Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
                  Disponibilité sur le marché

                  Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution

                  Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
                  Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
                  Valeur Kv: Kv~207,46 max.
                   
                  Matériau:
                  Connecteur:

                  Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

                  Bague de fermeture:         Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF

                  Languettes à tirer:

                  Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
                  Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
                  Bouchon de protection:

                  Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF

                  Joints toriques:

                  Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

                  Membranes:

                  Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF

                  Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

                     
                  Raccordements:

                  12,7mm et 9,5mm DI / 1/2" et 3/8" DI (cannelé),  et 3/4" sanitaire

                     
                  Méthodes de stérilisation:  
                  Rayons gamma:

                  Jusqu’à 50kGy  

                  Autoclave: Version haute température (HT):

                  Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

                     
                  Colder AseptiQuik Flow
                     

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                       
                  straight-through Kv ~ 207,46 max. (Cv ~ 14.4 max)


                  Legend

                  La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                  la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  12 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  AQC17006 photo du produit

                  AQC17006

                  3/8 Hose Barb AseptiQuik Body
                  AQC17006HT photo du produit

                  AQC17006HT

                  3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
                  AQC17008 photo du produit

                  AQC17008

                  1/2 Hose Barb AseptiQuik Body
                  AQC17008HT photo du produit

                  AQC17008HT

                  1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature
                  AQC33012 photo du produit

                  AQC33012

                  3/4 Sanitary AseptiQuik Body
                  AQC33012HT photo du produit

                  AQC33012HT

                  3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature

                  Inserts

                  AQC22006 photo du produit

                  AQC22006

                  3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert
                  AQC22006HT photo du produit

                  AQC22006HT

                  3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
                  AQC22008 photo du produit

                  AQC22008

                  1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert
                  AQC22008HT photo du produit

                  AQC22008HT

                  1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature
                  AQC44012 photo du produit

                  AQC44012

                  3/4 Sanitary AseptiQuik Insert
                  AQC44012HT photo du produit

                  AQC44012HT

                  3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature
                  12 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products