Matériaux

Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Série UDC

Le coupleur de distribution universelle (UDC)  de diamètre de passage de 3/8" offre un raccord universel pour orifice de 38mm. Intégrez un système de couplage rapide aux systèmes de conditionnement en gros dont des bag-in-box (BIB) et autres conditionnements flexibles et rigides. Des clapets d’obturation éliminent pratiquement la perte de fluide coûteux ou dangéreux. Une conception ergonomique et un large verrou protégé en font un coupleur facile à saisir et simple à faire fonctionner.

Le système universel de distribution est disponible dans des versions conformes à la norme NSF appropriées pour la distribution de liquides, de condiments ou autres aliments.

La série UDC est aussi disponible avec la technologie de coupleur IdentiQuik® Smart incorporant RFID (Identification par radio fréquence) pour pouvoir controller et protéger vos liquides couteux.

.

Caractéristiques Avantages

Bouchon universel 38mm

Compatible avec la plupart des systèmes de distribution

 

Clapets non-spill

Réduit la perte de fluide

Verrou protegé

Elimine des déconnexions accidentelles

Technologie RFID (seulement iUDC)
Support maintenir garantie, intégrité, protection de marque
Pression de service: 20" Hg Vacuum to 15 psi, 1 bar (body only)
Température de service: 0°C jusqu’à 71°C  / 32°F jusqu’à 160°F
Matériau:
Composants principaux et clapet: Polypropylène
Thumb latch: Polypropylène
Ressorts: Acier inoxydable 316
Joints toriques (applications alimentaires): Silicone, Buna-N et EPDM
Adapteur CIP: Acétal
Couleur: Gris clair avec clapet d’obturation gris foncé
Taille de fermeture: SP-400 38mm

AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

 

Spécifications IdentiQuik

Portée de communication RF: Environ 1”

 

Interface: RS232 & USB

 

Voltage nominal:

            RS-232: 8-24V

            USB: 5V

 

Consommation d’ènergie: 1.2W maximum

 

Etiquette RFID:

ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmable

 

Température de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

double shut-off Kv ~ 30,27 max. (Cv ~ 2.1 max.)


Legend

La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

Product

Bodies

95100 photo du produit

95100

95100
1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 95100
95300 photo du produit

95300

95300
1/2 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 95300
95400 photo du produit

95400

95400
1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 95400
95600 photo du produit

95600

95600
1/2 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 95600

Caps & Plugs

9461300 photo du produit

9461300

9461300
38mm Snap In Bag Closure with FDA Silicone O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 9461300
9462000 photo du produit

9462000

9462000
38mm Thread-On Molded Black Bag Closure with EPDM O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 9462000
9500000 photo du produit

9500000

9500000
38mm Snap In Bag Closure with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 9500000
95800 photo du produit

95800

95800
38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 95800
95801 photo du produit

95801

95801
38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 95801
96400 photo du produit

96400

96400
38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna Without Thread O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 96400
96401 photo du produit

96401

96401
38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna With Thread O-Ring (UDC) - NSF
ID du produit : 96401

Other

96000 photo du produit

96000

96000
1/2 Hose Barb Non-Valved Clean In Place Adaptor (UDC) - NSF
ID du produit : 96000

Récemment consultés

View all recently visited products