Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Connecteurs Steam-Thru

Le connecteur Steam-Thru® permet le raccordement stérile, rapide et facile via SIP entre l’équipement biopharmaceutique et les sacs à usage unique ou les assemblages de tubes. Cette conception “single-use” permet d’économiser du temps et de l’argent en éliminant des procédures inutiles de nettoyage et en réduisant la charge de validation liées aux composants réutilisables.

Steam-Thru Assembly Steam-Thru II Assembly Steam-Thru Best Practices
Caractéristiques Avantages
Design novateur à trois orifices Permet le procédé de stérilisation à la vapeur (SIP) "steam thru" qui élimine les volumes morts et la nécessité de hottes à flux laminaire
Vanne brevetée Permet une connexion et déconnexion stériles et assure un débit élevé
Bouton poussoir/ Col à détacher La vanne en position sécurité donne un indicateur visuel de l’étape du procédé
Terminaisons standard Connexion rapide avec l’équipement et toutes les tailles de tubes flexibles
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatible avec les exigences ADCF

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Position Vapeur
Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Jusqu’à 2,1 bar (30 psi) - Steam-Thru
Jusqu’à 2,4 bar (35 psi) - Steam-Thru II
Position Flux
Température de service: De 4°C jusqu’à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Du vide jusqu‘à 1,4 bar (20 psi)

Méthodes de stérilisation

après connexion en option
Gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: Jusqu‘à 129°C (265°F) pour 60 minutes au total
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru: Jusqu‘à 130°C/266°F et ~1,6 bar (24 psi) pour 60 minutes
Steam-Thru II: Jusqu’à 135°C/275°F et ~2,1 bar (31 psi) pour 60 minutes
Remarque: Indications sur la pression de vapeur sont des estimations de tableaux publiés dans la litérature technique

Raccordement

Taille: Cannelé de 1/2” et 3/8”; Terminaisons sanitaire de 3/4“

Matériau

Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP classe VI
Joints: Silicone (transparent), catalysé au platine, USP classe VI
Col à détacher: Polycarbonat
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
straight-through Kv ~ 60,53 - 66,29 (Cv ~ 4.2 - 4.6) (Steam-Thru)
Kv ~ 74,94 - 115,29 (Cv ~ 5.2 - 8.0) (Steam-Thru II)


Legend

Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar,
les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi

14 éléments

Product

Other

STC1700000 photo du produit

STC1700000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC1700100 photo du produit

STC1700100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC1700200 photo du produit

STC1700200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
STC1700300 photo du produit

STC1700300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
STC1700500 photo du produit

STC1700500

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC1700600 photo du produit

STC1700600

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC1700700 photo du produit

STC1700700

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC1700800 photo du produit

STC1700800

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector (Autoclavable)
STC2020000 photo du produit

STC2020000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC2020100 photo du produit

STC2020100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector
STC2020200 photo du produit

STC2020200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
STC2020300 photo du produit

STC2020300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector
14 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products