Taille de la terminaison

    Type de terminaison

      Plage de pression

        À valve ?

          Option de joint d’étanchéité

            Choix de montage

              Stérilisation

                Capacité RFID ?

                  Connecteur AseptiQuik X

                  Les connecteurs AseptiQuik® X de taille de 1" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications grand débit, même dans les environnements non stériles. Le design "TOURNER-TIRER-TOURNER" de l’AseptiQuik réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec toute une gamme de solutions avec un débit 1” ; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

                  AseptiQuik X Introduction AseptiQuik X Assembly AseptiQuik X Best Practices
                  Caractéristiques Avantages
                  Conception TOURNER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
                  Languette à TIRER

                  Permettent un enlèvement simultané et sécuritaire des deux membranes

                  Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
                  Bague de fermeture intégrée Assure une connexion finale et prévient un désassemblage
                  Click Colder Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
                  Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
                  Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
                  Valeur Kv: Kv~207,46 max.
                   
                  Matériau:
                  Eléments principaux:

                  Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF

                  Bague de fermeture:         Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF

                  Languettes à tirer:

                  Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI,

                  ADCF
                  Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF

                  Embouts de protection:

                  Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF

                  Joints:

                  Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

                  Membranes:

                  Polyethylene (version standard),USP Classe VI, ADCF

                  Polyethersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

                     
                  Raccordement de tubes:

                  19mm et 25,4mm DI / 3/4" et 1" DI (cannelé),
                  1-1/2" sanitaire

                     
                  Méthodes de Stérilisation:  
                  Rayons gamma:

                  Jusqu’à 50kGy

                   

                  Autoclave: Version haute température (HT):

                  Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

                     
                  Colder AseptiQuik X Flow
                     

                  AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

                       
                  straight-through Kv ~207,46max. (Cv ~ 14.4 max.)


                  Legend

                  La valeur Kvest basée sur litre/min et bar,
                  la valeur Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

                  12 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  AQX17012 photo du produit

                  AQX17012

                  AQX17012
                  3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body
                  ID du produit : AQX17012
                  AQX17012HT photo du produit

                  AQX17012HT

                  AQX17012HT
                  3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
                  ID du produit : AQX17012HT
                  AQX17016 photo du produit

                  AQX17016

                  AQX17016
                  1 Hose Barb AseptiQuik X Body
                  ID du produit : AQX17016
                  AQX17016HT photo du produit

                  AQX17016HT

                  AQX17016HT
                  1 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature
                  ID du produit : AQX17016HT
                  AQX33024 photo du produit

                  AQX33024

                  AQX33024
                  1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body
                  ID du produit : AQX33024
                  AQX33024HT photo du produit

                  AQX33024HT

                  AQX33024HT
                  1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body, High Temperature
                  ID du produit : AQX33024HT

                  Inserts

                  AQX22012 photo du produit

                  AQX22012

                  AQX22012
                  3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert
                  ID du produit : AQX22012
                  AQX22012HT photo du produit

                  AQX22012HT

                  AQX22012HT
                  3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert, High Temperature
                  ID du produit : AQX22012HT
                  AQX22016 photo du produit

                  AQX22016

                  AQX22016
                  1 Hose Barb AseptiQuik X Insert
                  ID du produit : AQX22016
                  AQX22016HT photo du produit

                  AQX22016HT

                  AQX22016HT
                  1 Hose Barb AseptiQuik Insert, High Temperature
                  ID du produit : AQX22016HT
                  AQX44024 photo du produit

                  AQX44024

                  AQX44024
                  1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert
                  ID du produit : AQX44024
                  AQX44024HT photo du produit

                  AQX44024HT

                  AQX44024HT
                  1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert, High Temperature
                  ID du produit : AQX44024HT
                  12 éléments
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Récemment consultés

                  View all recently visited products