Taille de la terminaison

Type de terminaison

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Stérilisation

Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik STC

Le connecteur AseptiQuik® STC combine le connecteur stérile AseptiQuik® et le connecteur SIP Steam-Thru® II donnant aux fabricants la flexibilité pour réaliser des ensembles hybride single-use/ Inox. Le connecteur AseptiQuik STC avec le connecteur AseptiQuik G, AseptiQuik S ou AseptiQuik C dispose d’une connexion Steam-Thru II qui sera directement monté à un ensemble en acier inoxydable via une connexion sanitaire. Les connexions AseptiQuik STC utilisant un connecteur stérile de la série AseptiQuik G ou S offrent une conception sans genre. Ils facilitent ainsi l’usage. Les connexions AseptiQuik STC utilisant un connecteur stérile de la série AseptiQuik C offrent une connexion femelle connectée avec un insert mâle au bout du connecteur aseptique.

La connexion de ces deux connecteurs en une seule unité moyennant un raccord sanitaire permet au connecteur AseptiQuik d’être stériliser à la vapeur avec l’équipement en acier inoxydable via SIP (stérilisation en place). Après la réalisation du cycle SIP différents systèmes à usage unique peuvent être connectés. L’ensemble peut être pré-intégré permettant une connexion rapide et stérile avec l’autre moitié du connecteur AseptiQuik sans attendre 30 ou même 60 minutes pour la connexion du au SIP.

Caractéristiques Avantages
Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Design innovatrice à trois orifices Permet processus steam in place "steam thru" qui élimine "dead legs"
Construction solide Performance fiable, aucun materiel supplémentaire n’est nécessaire

Vanne brevetée pour process vapeur

Permet une connexion et déconnexion stériles de l’équipement en acier inox et assure un taux de débit élevé
Interface sanitaire entre deux connecteurs Connexion plus sûre que des tubes avec colliers de serrage

Click Colder

Confirmation audible des étapes de connexion effectuées

Disponibilité sur le marché Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Position Vapeur
Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Jusqu’à 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
Position Flux
Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Du vide jusqu‘à 1,4 bar (20 psi)

Méthodes de stérilisation

après connexion en option
Gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: Jusqu‘à 129°C (265°F) pour 60 minutes au total
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru II: Jusqu‘à 135°C/275°F et ~2,1 bar (31 psi) pour 60 minutes
Remarque: Indications sur la pression de vapeur sont des estimations de tableaux publiés en littérature technique

Raccordement

Sizes: Terminaisons sanitaires de 3/4“ et 1 1/2“

Matériau

Eléments principaux: AseptiQuik – Polycarbonate (blanc), USP classe VI
Steam-Thru II – Polysulfone (ambré), USP classe VI
Joints: Silicone (transparent), catalysé au platine, USP classe VI
Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP classe VI
Polycarbonate (blanc, version HT), USP classe VI
Bouchons de protection: Polypropylène (transparent), USP classe VI
Membrane: Polyéthylène (version standard), USP classe VI
Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP classe VI
Serrage: Nylon 66 (blanc), USP classe VI
Col à détacher: Polycarbonate
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.
straigh-through Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
single shut-off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

AQSTC2330900 photo du produit

AQSTC2330900

3/4 Sanitary AseptiQuik STC
AQSTC2330900HT photo du produit

AQSTC2330900HT

3/4 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature
AQSTC2331000 photo du produit

AQSTC2331000

1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC
AQSTC2331000HT photo du produit

AQSTC2331000HT

1-1/2 Sanitary AseptiQuik STC - High Temperature

Genderless

AQGSTC2330900 photo du produit

AQGSTC2330900

3/4 Sanitary AseptiQuik G STC
AQGSTC2330900HT photo du produit

AQGSTC2330900HT

3/4 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
AQGSTC2331000 photo du produit

AQGSTC2331000

1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC
AQGSTC2331000HT photo du produit

AQGSTC2331000HT

1-1/2 Sanitary AseptiQuik G STC - High Temperature
AQSSTC2330900 photo du produit

AQSSTC2330900

3/4" Sanitary AseptiQuik S STC
AQSSTC2330900HT photo du produit

AQSSTC2330900HT

3/4" Sanitary AseptiQuik S STC - High Temperature
AQSSTC2331000 photo du produit

AQSSTC2331000

1-1/2" Sanitary AseptiQuik S STC
AQSSTC2331000HT photo du produit

AQSSTC2331000HT

1-1/2" Sanitary AseptiQuik S STC - High Temperature
12 éléments
  • «
  • 1
  • »

Récemment consultés

View all recently visited products