It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Les connecteurs AseptiQuik® S de type 1/8" et 1/4" assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles - pour applications exigeant des petits connecteurs. Le design intuitif de l’AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d’erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec une technologie de connexion stérile; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.
Cv 1,74 pour 1/4’’ sur 1/4’’ et 0,19 pour 1/8’’ sur 1/8’’
Matériau
Eléments principaux:
Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Languettes à tirer/Protection:
Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques:
Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes:
Polyethylene (version standard), USP Classe VI, ADCF
Polyethersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI
Raccordements
Taille:
3,2mm et 6,4mm DI / 1/8" et 1/4” DI (cannelé), 3/4” sanitaire et embout mâle MPC
Méthodes de Stérilisation
Rayons gamma:
Jusqu’à 50kGy
Autoclave:
Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 60 minutes
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.