Taille de la terminaison

Type de terminaison

À valve ?

Option de joint d’étanchéité

Choix de montage

Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik G

Les connecteurs AseptiQuik® G assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif de l’AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d’erreur humaine et offre un grand choix de tailles de 1/8’’ à 1 1/2’’. La conception robuste des connecteurs stériles permettent aux utilisateurs d’utiliser des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

AseptiQuik G Introduction AseptiQuik G Assembly AseptiQuik G Best Practices
CaracteristiquesAvantages
Designe sans genreSpécification facile des systèmes single-use avec une seule référence sans connecteur femelle ou male
Construction robustePerformance fiable et répétable sans équipement necessaire
TOURNER-CONNECTER-TIRERProcessus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Languettes à TIRER intégrées pour protectionLanguettes à tirer servant comme protection et réduisent la complexité ainsi elles permettent un enlèvement simultané des deux membranes
Le Click CPCConfirmation audible des étapes de connexion effectuées
Comptibilité chimiqueAseptiQuik PPSU : Les connecteurs peuvent être utilisés dans une gamme plus vaste d’applications, compatibilités chimiques étendues
Echelle de pHAseptiQuik PPSU : compatible aved de nombreuses connexions dans les process downstream dans une zone de pH de 2 à 12
Pression de service :

Jusqu’à 4,1 bar (60 psi) 
Jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pendant 48 heures

Température:

De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu‘à 104°F)

Méthodes de stérilisation:

rayons gamma (bleu, version standard & violet, version haute performance): Jusqu‘à 50 kGy

Autoclave (blanc, version haute température):

un cycle jusqu‘à 130°C (266°F) pendant 60 minutes

Diamètre de raccordements:

6,4mm 9,5mm 12,7mm 19,00mm DI cannelés (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" DI)

 
Matériaux:
Eléments principaux:

Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF (version standard & haute température)
Polyphenylsulfone – PPSU, USP classe VI, ADCF (AQG version PPSU)

Languettes à tirer/protection:

Polycarbonate (bleu, version standard),
USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version haute température),
USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (violet, version PPSU),
USP Classe VI, ADCF
Joints toriques:

Silicone platine (transparent),
USP Classe VI, ADCF

Membranes:

Polyethylène (version standard, version haute température),
USP Classe VI, ADCF
Polyethersulfone hydrophobe avec bande en PTFE (version haute température),
USP Classe VI

  
  
AseptiQuik G Flow
  
Ce graphique est indicatif et est destiné à donner une idée générale des performances de chaque ligne de produits. La zone ombrée du graphique représente la zone operatoire de la gamme de produit. En fonction du dimensionnel et spécifications exactes du connecteur les valeurs peuvent diminuer considérablement dans la partie ombrée.
   
straight-through

Kv ~ 25,07 (Cv ~ 1.74) pour tubes 6,4mmDI /1/4" DI des deux

côtés


Legend

Les valeurs Kv sont basées sur litre/min et bar,
les valeurs Cv en parenthèse sur gallon/min et psi

16 éléments

Product

Genderless

AQG17004 photo du produit

AQG17004

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
AQG17004HT photo du produit

AQG17004HT

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
AQG17104 photo du produit

AQG17104

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
AQG17006 photo du produit

AQG17006

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
AQG17006HT photo du produit

AQG17006HT

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature
AQG17106 photo du produit

AQG17106

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
AQG17008 photo du produit

AQG17008

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
AQG17008HT photo du produit

AQG17008HT

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
AQG17108 photo du produit

AQG17108

1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
AQG17012 photo du produit

AQG17012

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body
AQG17012HT photo du produit

AQG17012HT

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature
AQG17112 photo du produit

AQG17112

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body
16 éléments

Récemment consultés

View all recently visited products