Anschlussgröße

    Anschlussart

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          RFID-gestützt?

            PLQ2

            Die PLQ2-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die PLQ2-Serie, die aus einem Hochleistungskunststoff hergestellt wird, ist chemisch beständig, grundsätzlich schwer entflammbar und einfach in der Anwendung – die perfekte Wahl für die Flüssigkühlung elektronischer Komponenten. Diese innovativen Konnektoren bieten eine hohe Durchflusskapazität zur optimalen Unterstützung der Wasserkühlung. Die PLQ2-Serie hat eine von CPC entwickelte Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung ermöglicht; zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.

            Eigenschaften Vorteile
            Hochleistungs-Kunststoff Leichtgewichtig, langlebig und beständig gegenüber einer großen Bandbreite an Kühlmitteln
            Speziell für Flüssigkeitskühlsysteme konzipiert Dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung ohne Korrosionsgefahr
            Geringer Druckabfall Erhöht die Effizienz von Flüssigkeitskühlsystemen
            Strenge Produkttests zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit Erwiesene Formbeständigkeit, chemische Kompatibilität und Produkttests bis zu 10.000 Verbindungszyklen
            Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
            Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)

            Material:
            Gehäusekomponenten: PPSU (Polyphenysulfon)
            Ventile und Entriegelungstaste: PPSU
            Ventilfeder (benetzt):: Edelstahl
            Feder (der Entriegelungstaste): Edelstahl
            Dichtungen: EPDM
            Distanzhülse für Dichtung: PTFE

            Farbe:
            Mattes Schwarz mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton

            Schlauchgröße:
            6,4mm ID (1/4“ ID)
            ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
            10 Elemente
            • «
            • 1
            • »

            Product

            Bodies

            PLQ2D3102RED Produktbild

            PLQ2D3102RED

            1/8" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
            PLQ2D3004RED Produktbild

            PLQ2D3004RED

            1/4" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
            PLQ2D1704LBLU Produktbild

            PLQ2D1704LBLU

            1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
            PLQ2D3102BLU Produktbild

            PLQ2D3102BLU

            1/8" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Cool Blue
            PLQ2D3004BLU Produktbild

            PLQ2D3004BLU

            1/4" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
            PLQ2D1704LRED Produktbild

            PLQ2D1704LRED

            1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

            Inserts

            PLQ2D4702RED Produktbild

            PLQ2D4702RED

            1/8" G-Thread/BSPP Valved Liquid Cooling Connector Insert, Warm Red
            PLQ2D2204LBLU Produktbild

            PLQ2D2204LBLU

            1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
            PLQ2D2204LRED Produktbild

            PLQ2D2204LRED

            1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
            PLQ2D4702BLU Produktbild

            PLQ2D4702BLU

            1/8" G-Thread/BSPP Valved Liquid Cooling Connector Insert, Cool Blue
            10 Elemente
            • «
            • 1
            • »

            Zuletzt angesehen

            Alle anzeigen