Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

NS4-Serie

Die Kupplungen der NS4-Serie bieten tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe. Die NS4 ist ideal, wenn das Austreten nur wenigerTropfen aus Sicherheits- oder Kostengründen oder aufgrund von Umweltschutzbestimmungen unzulässig ist. Diese innovativen Kupplungen sind leichtgewichtig, chemisch beständig und einfach in der Handhabung. Das Non-Spill Design der NS4-Serie verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit der Anwender.

Die NS4-Serie ist auch in RFID-Ausführung (IdentiQuik®) erhältlich. Hier werden RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung integriert (Radio Frequency Identification), um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können.

Eigenschaften Vorteile
Non-Spill Design Tropffreies Trennen unter Druck
Farbkodierung Sofort sichtbare Unterscheidung der Medienleitungen
Glasfaserverstärktes Polypropylen Robust, gegen viele Chemikalien beständig
  Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
  Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
  Durchfluss-Koeffizient: Kv~8,65 (siehe Diagramm)
  Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang
 
Material:
  Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
  Entriegelungstaste: Glasfaserverstärktes Polypropylen
  Ventilfeder: Edelstahl 316
  Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
  O-Ringe: EPDM (wahlweise FKM)
  Überzug: TPV*
  Farbe: Grau mit dunkelgrauem Überzug (Standardausführung)
(grau mit rotem oder blauem Überzug lieferbar)
  Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
  Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 9,5mm ID (von 1/8" bis 3/8" ID)
 
  *Das Material des Überzugs ist bekannt als TPV (vulkanisiertes Thermoplast). TPV ist eine

Mischung aus thermoplastischem Polypropylen und voll vulkanisiertem EPDM-Gummi.

Das Material ist üblicherweise chemisch beständig gegen Wasser, Säuren und Basen.

   
  NS4 Pressure Range NS4 Water Flow
 

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

 
non-spill Kv ~ 8,65 max. (Cv ~ 0.6 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Inserts

INS4DT2200400 Produktbild

INS4DT2200400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
INS4DT2200600 Produktbild

INS4DT2200600

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

Other

INS4DR1700201 Produktbild

INS4DR1700201

1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
INS4DR1700400 Produktbild

INS4DR1700400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232
INS4DR1700401 Produktbild

INS4DR1700401

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
INS4DR1700601 Produktbild

INS4DR1700601

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB
6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products