It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Neu bei CPC: Speziell für die Kältetechnik konzipiert sind die Kupplungen der Everis™ LQ6-Serie mit einer neuen, zum Patent angemeldeten Ventiltechnologie die ersten ihrer Art. Die neuen Kupplungen ermöglichen ein zuverlässiges, sicheres und einfaches Handling bei der Flüssigkühlung, bei der tropffreie Verbindungen von entscheidender Bedeutung sind Die Everis LQ6 kann tausendfach, ohne jegliche Qualitätseinbuße gekuppelt und entkuppelt werden. Ihr eigentlicher Vorteil liegt jedoch in ihrer Zuverlässigkeit bei Anwendungen, die langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
Maximaler Durchfluss beim Trennen: 15,1 l/min (4.0 gal/min)
Materials:
Hauptkomponenten:
Messing verchromt
Ventile und Entriegelungstaste:
Polysulfon
Ventilfeder (benetzt):
Edelstahl 302
Feder (der Entriegelungstaste):
Edelstahl 302
Seals:
EPDM
Farbe: Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton
Schlauchgröße: Von 9,5mm bis 12,7mm ID (Von 3/8“ bis 1/2“ ID)
Schmiermittel: Krytox® PFPE
Tropfenbildung:
<0,125 ml pro Trennvorgang bei 8,3 bar (120 psi) Einschluss: <0,42 ml pro Verbindung
ACHTUNG: : Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.