It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Everis-LQ2-Serie verwendet eine Ventiltechnologie, die Tropfenbildung reduziert und auch für längere Einsatzzeiten geeignet ist. Verbinden und Trennen der Everis-LQ2-Serie ist daher extrem zuverlässig; wertvolle Elektronikteile werden geschützt.
Die Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.
3,785 l/min (1,00 gal/min.) von 0 bis 6,9 bar (100 psi)
0,946 l/min. (0,25 gal/min.) von 7 bis 13,8 bar (101 bis 200 psi)
Materialien
Hauptkomponenten:
Messing verchromt
Ventil und Entriegelungstaste:
Polysulfon
Ventilfeder (benetzt):
Edelstahl
Feder der Entriegelungstaste:
Edelstahl
Dichtungen:
EPDM
Other
Farbe:
Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton
Schmiermittel:
Krytox® PFPE
Tropfenbildung:
<0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) ; <0.063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
Einschluss:
<0.063 ml pro Verbindung
Größen:
6,4mm ID (1/4” ID)
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.