Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

BLQ6

Die Everis BLQ6-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die BLQ6-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben. Optionial ist ein Kit zur Plattenmontageerhältlich.

EigenschaftenVorteile
Non-Spill Konstruktion (Tropffrei)Trennen auch unter Druck möglich
Redundantes (mehrfaches) DichtsystemErhöhter Schutz vor Schadstoffen und Schmutz
Verschleißfreies VentilVentilsystem kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben
Robustes, eloxiertes AluminiumFür dauerhaften, wiederholten Einsatz geeignet
Axiale Toleranz zur selbständigen JustierungVentilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss, auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist
Plattenmontage-Kit optional erhältlichKupplung und Stecker für die Plattenmontage umrüstbar
Durchfluss-Koeffizient:Cv 2.2
Druckbereich:Von Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Temperaturbereich:Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)
Transport- / Lagertemperaturbereich:Von -40°C bis 115°C (von -40°F bis 240°F)

Material:
Materialien:Aluminium
Materialoberfläche:Eloxiert
Dichtungen:EPDM
Einbauoptionen:Gewinde
Ventil:Polysulfon
Ventilfeder:Edelstahl
Tropfenbildung:0,03ml pro Entkupplungsvorgang bei 0 bar; 0,03ml pro Entkupplungsvorgang bei 8,3 bar
Lufteinschluss:0,22ml pro Verbindung
Axiale Toleranz:1 mm max.
RoHS und REACH konform

Flow Performance

Plattenmontage-Kit (Artikel: BLQ6PMKIT)

Panel Opening: ∅.790±.005 (inches)
 Plattenöffnung (mm)Plattenstärke Min.-Max. (mm)

Kupplungen

siehe Zeichnung

1,905 - 4,445

Stecker

siehe Zeichnung

1,905 - 4,445

ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spillKv ~ 1.9 (Cv ~ 2.2)

Symbole
Legend

4 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BLQ6D30006 Produktbild

BLQ6D30006

BLQ6D30006
SAE-6 Valved In-Line Body Everis BLQ6
Produkt-ID: BLQ6D30006
BLQ6D31008 Produktbild

BLQ6D31008

BLQ6D31008
G 1/2 Valved In-Line Body Everis BLQ6
Produkt-ID: BLQ6D31008

Inserts

BLQ6D46006 Produktbild

BLQ6D46006

BLQ6D46006
SAE-6 Valved In-Line Insert Everis BLQ6
Produkt-ID: BLQ6D46006
BLQ6D47008 Produktbild

BLQ6D47008

BLQ6D47008
G 1/2 Valved In-Line Insert Everis BLQ6
Produkt-ID: BLQ6D47008
4 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products