Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis BLQ2

Die Everis™ BLQ2-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis BLQ2-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
Eigenschaften Vorteile

Tropffreies Design

Tropffreies Trennen auch unter Druck

Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

Zusätzlicher Schutz vor Leckagen

Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand

Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand

Widerstandsfähig

Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet

Findet automatisch die passende Verbindungsposition

Ventilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss, auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist

Betriebsdruck:
Everis BLQ2 Vakuum bis 13,8 bar (200 psi)
Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)
 
 Maximaler Durchfluss beim Trennen
 Everis BLQ2    3,78 l/min. (1.00 gal/min) bei 0 - 100 psi; 0.94 l/min. (0.25 gal/min) bei 101 - 200 psi
 
 Material:
Gehäusekomponenten Messing verchromt
Ventile Polysulfone
Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
Dichtungen EPDM

 Farbe:
 Everis BLQ2                              Chromfarben
 Gewindegröße:
 Everis BLQ2  1/4" SAE-4
 Schmiermittel:  Krytox® PFPE
 Tropfenbildung:
 Everis BLQ2 <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi)     <0,063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
 Einschluss:
 Everis BLQ2 <0,063 ml pro Verbindung
 
Everis BLQ2 Force to connectEveris BLQ2-Water-Flow-0-2
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spill Everis BLQ2  Cv ~ 0.37 max

SYMBOLE
Legend

2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BLQ2D3004 Produktbild

BLQ2D3004

Everis 1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liqud Cooling Coupling Body

Inserts

BLQ2D4604 Produktbild

BLQ2D4604

Everis 1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products