Anschlussgröße

    Mit Ventil?

      Dichtungsoption

        Einbaumöglichkeit

          Sterilisationsmethoden

            RFID-gestützt?

              Thermal

              Verbindungen, die für Kühlung sorgen. Elektronikingenieure verlassen sich auf die tropffreien Lösungen von CPC, um ihre Systeme gleichmäßig kühlen zu können; egal, ob sie Supercomputer, Rechenzentren oder Standard-PCs konzipieren. Die neuen tropffreien Schnellverschluss-Kupplungen der LQ-Serie mit der zum Patent angemeldeten Ventiltechnologie gehören zu den extrem zuverlässigen Verbindungen und Verschlüssen. Sie arbeiten tropffrei und langlebig für eine sichere und zuverlässige Flüssigkühlung.

              Additional Resources

              Request a Sample

              • LC2

                LC-Serie

                LC Serie - Messing verchromt. Ideal für Anwendungen mit höheren Temperaturen und Drücken.
              • LQ21

                LQ2

                Die LQ2-Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.
              • LQ43

                LQ4

                Kupplungen, speziell für die Flüssigkühlung entwickelt, garantieren zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen.
              • BLQ21

                BLQ2

                Schnellkupplungen - speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt.
              • BLQ4

                BLQ4-Serie

                Non-Spill Steckverbinder ohne Daumentaste speziell für die Flüssigkühlung.
              • LQ62

                LQ6-Serie

                Die Kupplung wurde speziell für Anwendungen in der Kältetechnik entwickelt.
              • PLQ25

                PLQ2

                Die PLQ2-Serie aus Kunststoff wurde speziell für die Flüssigkühlung entwickelt und bietet zuverlässige und leistungsstarke Verbindungen für Ihr spezifisches Fluidhandling.
              • NS2122

                NS212-Serie

                Kupplung mit Bajonett-Verschlussmechanismus und beidseitigen Absperrventilen.
              • NS45

                NS4-Serie

                Die Kupplungen der NS4-Serie haben tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe.
              • NSH6

                NSH-Serie

                Polypropylen-Material, EPDM-Dichtungen und ein 100% metallfreier Durchgangspfad ohne Federn bieten große chemische Beständigkeit.
              • NS63

                NS6-Serie

                Non-Spill Kupplungen sind gegen viele Chemikalien beständig, haben eine leichtgewichtige Bauform und sind einfach in der Handhabung.