Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

MPC-Serie

Die MPC-Serie ermöglicht leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Wählen Sie aus einer vollständigen Palette von Verbindern und Konfigurationen, für Schläuche von 3,2mm, 6,4mm und 9,5 mm ID, inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Kupplungen und Kappen werden mit einem optionalen Sicherungsmechanismus angeboten, um ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern. Zudem können die Kupplungshälften in gekuppeltem Zustand frei rotieren und reduzieren somit ein Abknicken der Schläuche.

Eigenschaften Vorteile
Ergonomische Entriegelungstaste Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
USP Klasse VI Materialien Erfüllen Anforderungen der Biokompatibilität
Sterilisierbar: Autoklav, EtO, Elektronen- oder Gammastrahl Robust und kostensparend für Einweganwendungen
Schlauchtülle ohne Schweißnähte Minimiert Flüssigkeitsturbulenzen
BSE/TSE freies Material
Erfüllt ADCF-Anforderungen
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (60 psi)
Betriebstemperatur:

ABS: -40°C bis 71°C / -40°F bis 160°F

 Polycarbonat: -40°C bis 121°C / -40°F bis 250°F
 

Polysulfon: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

 
Material:
Hauptkomponenten:

ABS (weiss), USP Klasse VI

 

Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF

 

Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

Verschluss-Sicherung:

Polysulfon (weiss), USP Klasse VI , ADCF

Entriegelungstaste:

PVDF (weiss), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe:

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF und Buna-N (schwarz), USP Klasse V

Schlauch-Anschluss: 3,2mm, 6,4mm und 9,5mm ID (1/8", 1/4" und 3/8" ID)
 
Sterilisationsmöglichkeiten:
Gammastrahl:

Bis zu 50 kGy

Autoclav:

Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.


MPC Water Flow   Compatible with SaniQuik
 

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

MPC17002T03 Produktbild

MPC17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17002T39 Produktbild

MPC17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17004T Produktbild

MPC17004T

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17004T03 Produktbild

MPC17004T03

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17004T39 Produktbild

MPC17004T39

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17006T Produktbild

MPC17006T

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17006T03 Produktbild

MPC17006T03

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17006T39 Produktbild

MPC17006T39

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
MPC17C1703 Produktbild

MPC17C1703

MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
MPC17C1739 Produktbild

MPC17C1739

MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
MPC17X1703 Produktbild

MPC17X1703

MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
MPC17X1739 Produktbild

MPC17X1739

MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter

Zuletzt angesehen

View all recently visited products