Anschlussgröße

    Anschlussart

      Druckbereich

        Mit Ventil?

          Einbaumöglichkeit

            Sterilisationsmethoden

              RFID-gestützt?

                AseptiQuik DC-Verbinder

                AseptiQuk DC-Verbinder - erste All-In-One Single-Use Technologie, die sowohl ein steriles Verbinden als auch ein aseptisches Trennen ermöglicht. Mit dem neuen AseptiQuik DC-Verbinder können Hersteller von Biopharmazeutika schnelle und einfache sterile Verbindungen machen, selbst in einem nicht sterilen Umfeld.

                Das intuitive Design des Verbinders mit "KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN" erleichtert Anwendern den Transfer ihrer Medien und mindert Risiken von Bedienungsfehlern. Nach dem Transfer erhält ein einfaches Trennen die Mediensterilität, indem externe Organismen daran gehindert werden in den Durchgangspfad einzudringen.

                Das robuste Design und die automatischen Absperrventile ermöglichen zuverlässige Performance ohne Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen.

                Eigenschaften Vorteile
                KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
                Trennen in einem Schritt Erhält Mediensterilität
                Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
                Automatische Absperrventile Keine zusätzlichen Klemmen oder Schlauchschweißmaschinen
                Robuste Konstruktion Integrierter Verschluss-Ring und innovative Dichtungstechnologie bieten zuverlässige Performance
                Produktverfügbarkeit

                Kauf über mehrere Vertriebspartner möglich


                Betriebsdruck: Bis zu 4,4 bar (60 psi)
                Betriebstemperatur: 4°C bis 40°C / 39°F bis 104°F
                Durchfluss-Koeffizient: Kv~11,09 bis 27,28
                 
                Material:
                Verbinder

                Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

                Verschluss-Ring und Daumentaste:         Polycarbonat (blau), USP Klasse VI, ADCF

                Ziehschlaufen:

                Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
                Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
                Kappen:

                Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF

                O-Ringe:

                Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

                Membrane:

                Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI, ADCF

                Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

                Feder:      Edelstahl 316 LVM
                Schlauch-Anschluss:

                6,4mm, 9,5mm und 12,7mm ID (1/4", 3/8" und 1/2" ID) 

                   
                Sterilisationsmethoden:  
                Gammastrahlen:

                Bis zu 50kGy

                 

                Autoclav: Hochtemperaturausführung (HT):

                Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

                   
                Colder AseptiQuik DC Flow
                   

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                     
                Single Shut-Off Kv ~ 11,09 max. (Cv ~ 0.77 max.) 6,4mm Schlauchtülle
                Kv~ 15,84max. (Cv ~1.1 max.) 9,5mm Schlauchtülle
                Kv~ 17,28 max. (Cv ~1.2 max.)12,7mm Schlauchtülle


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                6 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                AQCDC17008 Produktbild

                AQCDC17008

                1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Body
                AQCDC17006 Produktbild

                AQCDC17006

                3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Body
                AQCDC17004 Produktbild

                AQCDC17004

                1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Body

                Inserts

                AQCDC22008 Produktbild

                AQCDC22008

                1/2 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
                AQCDC22004 Produktbild

                AQCDC22004

                1/4 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
                AQCDC22006 Produktbild

                AQCDC22006

                3/8 Hose Barb AseptiQuik DC Insert
                6 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen